PTV 2,5-TWIN-TG - Ayırmalı klemens
1079069

Ayırmalı klemens, Bağlanan tüm iletkenlerin toplam akımı maks. yük akımını aşmamalıdır.
Akım ve gerilim kullanılan konnektör tarafından belirlenir., nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 20 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yandan iletken girişi sayesinde engelsiz kablaj
Kompakt tasarım sayesinde sınırlı bir alanda kablolama sağlanır
Push-in bağlantı klemensleri, CLIPLINE complete sisteminin sistem özellikleri ile karakterize edilir
Test tme özelliğinin yanında, tüm klemensler de ayrıca bir test bağlantısı sağlar