P-CO 2-5 R10K
-
Komponent fişi
1020905
Komponent fişi, açık devre izlemesi için 10 kΩ direnç ile, pin aralığı: 5,2 mm, derinlik: 34,8 mm, genişlik: 4,1 mm, yükseklik: 8,9 mm, pin sayısı: 2, renk: siyah
Ürün Ayrıntıları
Avantajlarınız
Komponent fişi yanyana haldeki iki CLIPLINE complete ray klemensinin köprü miline 5,1 mm aralıkla rahatça takılabilir.