DNV
Onay kimliği: TAE000010TIECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-65861| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 20 A | 0,2 - 2,5 | ||
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
LR
Onay kimliği: LR2371832TANK
Onay kimliği: 14ME0912BV
Onay kimliği: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40036792| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 20 A | 0,2 - 2,5 | ||