P-CO L
-
Komponent fişi
1782755
Komponent fişi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 10 A, bağlantı yöntemi: Geçmeli bağlantı, derinlik: 35,2 mm, genişlik: 7,3 mm, yükseklik: 41,2 mm, renk: gri, montaj tipi: Geçmeli (slot)
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Yüksek güç kaybı yaşayan komponentler için uygun
Lehimsiz yaylı bağlantı
Bir ayırma bölgesine ve merkezi bir markalama oluğuna sahip tüm klemenslerle birlikte kullanım için uygun (...-TG)
Demiryolu uygulamaları için test edildi