Yenilenebilir enerji üretim tesisleri tarafından üretilen elektrik miktarlarındaki istikrarsızlık ve şarj altyapısının genişlemesi, şebeke operatörleri için büyük güçlükler yaratır. Enerji depolama sistemleri, geçici enerji fazlalıklarını kullanır ve kaydeder. Tüketim miktarı arttığında veya üretim miktarı azaldığında elektrik sağlanır. Bu nedenle, birkaç megawatt-saat kapasiteli şebeke ölçekli depolama sistemleri, elektrik şebekesindeki dalgalanmaları telafi ettikleri ve arz güvenliğini artırdıkları için sürekli bir şebeke istikrarı için gereklidir. Şebeke ölçeğinde depolama sistemleri genellikle işlevsel konteynerler olarak tasarlanır.
Endüstriyel ve şebeke ölçeğinde depolama sistemleri için ürün çözümleri Koordineli ürün portföyümüz ticaret, endüstri ve şebeke hizmetleri için yüksek kapasiteli batarya depolama sistemlerinin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlar.
Edüstriyel ve şebeke ölçeğinde depolama sistemleri, modern güç kaynağı ağlarında belirleyici bir rol oynamaktadır. Büyük miktarlarda elektrik enerjisinin depolanmasını sağlarlar ve gerektiğinde bu enerjiden yararlanılabilir. Bu depolama sistemleri, enerji üretimindeki dalgalanmaları telafi ederek istikrarlı ve güvenilir bir güç kaynağı sağladıkları için rüzgârr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerjilerin yaygınlaşmasını teşvik etmektedir. Şebeke destekli şebeke ölçeğinde depolama sistemleri ve endüstriyel ticari depolama sistemleri, tedarik ağlarının ve şirketlerin daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu da hem ekonomik hem de ekolojik avantajlar getirir. Phoenix Contact, batarya depolama sistemi uygulamanız için size geniş bir çözüm portföyü ve uzman tavsiyesi sunar.
Endüstriyel ve şebeke ölçeğinde depolama sistemleri için çözüm portföyümüz
Kontrol panosu için bağlantı teknolojisi
Batarya depolama sistemimi güvenli ve ölçeklenebilir bir şekilde nasıl kablolayabilirim?
Güç elektroniği
Bataryalarımı güvenilir bir şekilde nasıl şarj edebilir ve boşaltabilirim?
Endüstriyel network ve güvenlik
Batarya depolama sistemim içinde ve onunla nasıl güvenilir şekilde haberleşebilirim?
Kontrol
Batarya depolama sistemimi nasıl izleyebilirim, açık ve kapalı çevrim kontrolünü nasıl entegre edebilirim?
Batarya modülleri için bağlantı teknolojisi
Batarya modüllerimi verimli ve modüler bir şekilde nasıl bağlayabilirim?
Yardımcı güç kaynağı
Batarya depolama sistemimdeki kontrol sistemini güvenilir bir şekilde nasıl besleyebilir ve koruyabilirim?
Endüstriyel ve şebeke ölçeğinde depolama sistemleri için öne çıkan ürün yenilikleri
Batarya depolama sistemleri için akıllı veri görselleştirme
Donanımın yanı sıra, BESS verilerinizi görselleştirmek için uygun bir dijital çözüm de sağlıyoruz. Saniyeler içinde, donanımınıza ve uygulamalarınıza göre uyarlanmış verileriniz hakkında bir fikir edineceksiniz.
Gerçek projelerden uygulama örnekleri
SSS: Endüstriyel ve şebeke ölçeğinde depolama sistemleri
Endüstride, enerji depolama sistemleri operasyonel süreçleri optimize etmek için geniş bir seçenek yelpazesi sunar. Elektrik kesintisine karşı koruma olarak, depolama sistemleri kısa süreli elektrik kesintilerini köprüleyebilir. Bu sayede sistem ve makineler çalışmaya devam edebilir veya uygun şekilde kapatılır. Plansız makine duruş süreleri artık geçmişte kaldı. Bir başka önemli enerji depolama sistemi uygulaması, "peak shaving" olarak adlandırılan bir işlem olup yük sınırlama olarak da bilinir. Depolama sistemi, şebekeden çekilmemesi amacıyla pik yükler için elektrik sağlar. Bu, satın alma fiyatı üzerinde direkt etkiye sahiptir ve sistemin ekonomik verimliliğini artırır. Ayrıca, endüstriyel depolama sistemleri kendi ürettiği PV enerjisinin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayarak pahalı şebeke elektriği alımlarına olan bağımlılığı azaltmaktadır.
Yüksek kapasiteli batarya depolama sistemleri, dikkatle yönetilmesi gereken çeşitli güvenlik riskleri taşır. Aşırı şarj veya teknik hatalar durumunda, bataryalar aşırı ısınarak yangın ve patlamalara yol açabilecek bir termal kaçağı tetikleyebilir. Bataryaların yapısında darbeler, titreşimler ve diğer fiziksel etkilerden kaynaklanan hasarlar ve üretim hataları da kısa devrelere neden olabilir. Zamanla ve tekrarlanan şarj döngüleriyle bataryaların performansı düşebilir ve arızalara karşı daha hassas hale gelebilirler. Bu tür riskleri en aza indirmek için, depolama sistemindeki yüksek kaliteli bileşenlerin yanı sıra düzenli bakım da çok önemlidir. Phoenix Contact yüksek kaliteli bileşenlerden oluşan geniş bir portföye sahiptir.