Medya dönüştürücüler – FO ve bakır ağları bağlayın

Medya dönüştürücüler

Ethernet ve fieldbus için FO medya dönüştürücüler; kompleks aşırı gerilim koruması, ekranlama ve eşpotansiyel topraklama önlemlerine gerek kalmadan bakır arayüzlerinizi parazitsiz fiber optiklere dönüştürmenizi mümkün kılar.

Go to Product Detail Page for item 2902854
FL MC EF 1300 MM ST - FO dönüştürücüler
FL MC EF 1300 MM ST - FO dönüştürücüler
2902854

10/100Base-T(X)'i çoklu mod cam fibere (50/125 µm) dönüştürmek için B-FOC (ST®) FO bağlantılı (1300 nm) FO dönüştürücü. Otomatik anlaşma (Auto negotiation) ve otomatik MDI(X) fonksiyonu. Kapsamlı bağlantı diyagnostikleri. DIN rayı üzerine monte edilebilir, 18 V DC ... 30 V DC besleme. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasasına (CRA) uyum sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.

Go to Product Detail Page for item 1330262
MC 1000T-SM20 SC - FO dönüştürücüler
MC 1000T-SM20 SC - FO dönüştürücüler
1330262

Endüstriyel Ethernet ve PROFINET network'leri için dönüştürücü, 10/100 Mbit/s, RJ45'ten 20 km tek modlu fiber optiğe (SC çift yönlü), 12 V DC ... 58 V DC, -40°C ... +75°C, metal muhafaza, yedekli güç kaynağı, alarm çıkışı, doğrudan ilet/depola ve ilet modu, LFPT. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasasına (CRA) uyum sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.

Go to Product Detail Page for item 1329817
MC 1000-MM SC - FO dönüştürücüler
MC 1000-MM SC - FO dönüştürücüler
1329817

Endüstriyel Ethernet ve PROFINET network'leri için medya dönüştürücü, 10/100 Mbit/s, RJ45'ten çok modlu fiber optiğe (SC çift yönlü), 12 V DC ... 48 V DC, -10°C ... +60°C, düşük gecikme süresi, doğrudan ilet/depola ve ilet modu, LFPT. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasasına (CRA) uyum sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.

Go to Product Detail Page for item 2902853
FL MC EF 1300 MM SC - FO dönüştürücüler
FL MC EF 1300 MM SC - FO dönüştürücüler
2902853

10/100Base-T(X)'i çoklu mod cam fibere (50/125 µm) dönüştürmek için SC çift yönlü FO bağlantılı (1300 nm) FO dönüştürücü. Otomatik anlaşma (Auto negotiation) ve otomatik MDI(X) fonksiyonu. Kapsamlı bağlantı diyagnostikleri. DIN rayı üzerine monte edilebilir, 18 V DC ... 30 V DC besleme. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasasına (CRA) uyum sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.

Ethernet network'leri için medya dönüştürücüler


Ethernet network'leri için medya dönüştürücüler

Endüstriyel uygulamalar için Ethernet medya dönüştürücüler

Endüstriyel uygulamalarda parazitlere karşı üst düzey direnç ve uzun iletim mesafeleri için medya dönüştürücüler Ethernet verilerini şeffaf şekilde fiber optiğe dönüştürür. Cihaza ve kabloya bağlı olarak, 1 Gbps'e varan veri hızlarında 80 km'ye kadar mesafeleri bağlarlar.

Ethernet medya dönüştürücü serisi, özellikle dayanıklılık ve çok yönlülük özelliklerine sahiptir. Kapsamlı portföy, patlama riskli alanlarda, güç kaynağı ve dağıtım uygulamalarında kullanım gibi temel, gelişmiş ve özel gereksinimler için farklı cihazlardan oluşur.

Uygulamanıza ve çeşitli cam fiber arayüzlere uygun işlev yelpazesi arasından seçim yapın. Eşsiz montaj aksesuarları oldukça esnek montaj seçenekleri sunar.

Fieldbuslar için medya dönüştürücüler


PROFIBUS için medya dönüştürücüler

PROFIBUS için medya dönüştürücüler

PROFIBUS için medya dönüştürücüler

PSI-MOS ürün ailesinden medya dönüştürücüler, bakır-esaslı PROFIBUS arayüzlerini fiber optiğe dönüştürmenize olanak verir. 12 Mbps'ye kadar tüm veri hızlarını dönüştürmek için şeffaf bir protokol kullanılır. Bu size önemli avantajlar sunar:

  • Veri hızının otomatik algılanması veya DIP switch'lerle sabit veri hızı ayarı
  • Fiber optik hatlarının sürekli izlenmesi için entegre optik diyagnostik
  • Tüm arayüzler arasında yüksek kaliteli elektriksel izolasyon
  • Her basamaklama derinliği için bit retiming
  • DIN ray konnektörleri kullanılarak PSI bakır repeater ile modüler şekilde kombine edilebilir
  • Bölge 1'deki cihazlara doğrudan bağlantı için kendinden güvenli FO arayüz (Ex op is)
CANopen® ve DeviceNet™ için medya dönüştürücüler

CANopen® ve DeviceNet™ için medya dönüştürücüler

CANopen® ve DeviceNet™ için medya dönüştürücüler

Medya dönüştürücüler ile CANopen&reg ve DeviceNet&trade fieldbus sistemlerini fiber optik üzerinden kolayca networke entegre edebilirsiniz. Bu size önemli avantajlar sunar:

  • Fiber optik hatlarının sürekli izlenmesi için entegre optik diyagnostik
  • FO hatlardaki kritik durumların erken uyarısı için kayan switch kontağı
  • Tüm arayüzler arasında yüksek kaliteli elektriksel izolasyon
  • Saf bakır bağlantı için FO dönüştürücüleri bakır repeater'lerle kombine edin. Dahası, modüler bir hub oluşturmak için DIN ray konnektörlerini kullanabilirsiniz.

Seri medya dönüştürücüler


RS-232 için seri medya dönüştürücüler

Bir uç cihaz ve T-kuplörü olarak RS-232 için medya dönüştürücüler

RS-232 bağlantıları için medya dönüştürücüler

RS-232 arayüzleri, elektromanyetik parazite ve potansiyel farklarına karşı çok hassastır. İletim mesafeleri çok kısadır. Seri arayüzleri fiber optiğe dönüştürmek için Phoenix Contact'ın medya dönüştürücülerini kullanın. Bu size önemli avantajlar sunar:

  • Daha uzun iletim mesafeleri
  • Elektromanyetik parazitin giderilmesi
  • Fiber optik hatlarının sürekli izlenmesi için entegre optik diyagnostik
  • Kritik öneme sahip FO hatlarının erken uyarısı için kayan switch kontağı
  • Tüm arayüzler arasında yüksek kaliteli elektriksel izolasyon
  • Bölge 1'deki cihazlara doğrudan bağlantı için kendinden güvenli FO arayüz (Ex op is)