PSI-MOS-PROFIB/FO1300 T - FO dönüştürücüler
2708892

Entegre optik diyagnostikli fiber optik dönüştürücü, alarm kontağı, PROFIBUS için 12 Mbps'e kadar, iki fiber optik arabirimli T dönüştürücü (SC-duplex), 1300 nm, cam fiber kablo için

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Besleme gerilimi ve veri sinyalleri, DIN ray konnektörleri üzerinden yönlendirilir
PSI bakır yineleyici ile, DIN ray konnektörleri kullanılarak, modüler biçimde kombine edilebilir
Bağlantılar, COMBICON Vidalı klemens aracılığıyla takılabilir
Otomatik veri hızı algılama veya DIP anahtarlar aracılığıyla sabit veri hızı ayarı
Opsiyonel sistem güç kaynağı formunda desteklenen yedekli güç kaynağı
Tüm arayüzler arasında (PROFIBUS // fiber optik portlar // besleme // DIN ray konnektörü) yüksek kaliteli elektriksel izolasyon
Zone 2'de kullanım onayı
Fiber optik hatlarının sürekli izlenmesi için entegre optik diyagnostik
Kritik fiber optik hatların erken uyarısı için topraksız anahtarlama kontağı
Her kaskad derinlik için bit retiming
12 Mbps'ye kadar tüm veri hızlarına uygun