SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12 - D-SUB bus konnektörü
2902321

D-SUB konnektör, 9 kutup, pin, atama: 3, 5, 6, 8; iki M12 kablo girişi (B kodlu), eksenel. Bus sistemi: PROFIBUS DP, 12 Mbps'ye kadar. Ayrı bir M12 sonlandırıcı üzerinden sonlandırma direnci.

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

M12-SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi sayesinde hızlı bağlantı
M12'den D-SUB'a doğrudan temaslı ekranlama
PROFIBUS