SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/M12 - D-SUB bus konnektörü
2902317

D-SUB fiş, 9-kutup, pin, PG-D-SUB soketli, atama: 3, 5, 6, 8; iki M12 kablo rakoru (B kodlu) 90° kablo girişi. Bus sistemi: PROFIBUS DP, 12 Mbps'ye kadar. Ayrı bir M12 sonlandırıcı üzerinden sonlandırma direnci.

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Kolay devreye alma, tak ve çalıştır
Hatasız montaj, özellikle standart makine üretiminde
M12-SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi sayesinde hızlı bağlantı
Düşük ağırlık
PROFIBUS
M12 sonlandırma direnci kullanarak sonlandırma
Programlama bağlantılı tip
IP20 ve IP67 ortamları arasında adaptör
M12'den D-SUB'a doğrudan temaslı ekranlama