Entegre optik diyagnostikli FO dönüştürücü, alarm kontağı, 12 Mbps'e kadar PROFIBUS için, bir fiber optik arabirimli sonlandırma cihazı (FSMA), 660 nm, polimer/PCF fiber kablo için
Medya dönüştürücüler
Ethernet ve fieldbus için FO medya dönüştürücüler; kompleks aşırı gerilim koruması, ekranlama ve eşpotansiyel topraklama önlemlerine gerek kalmadan bakır arayüzlerinizi parazitsiz fiber optiklere dönüştürmenizi mümkün kılar.
Entegre optik diyagnostikli FO dönüştürücü, alarm kontağı, 12 Mbps'e kadar PROFIBUS için, iki fiber optik arabirimli T-modülü (BFOC), 850 nm, PCF/fiberglas kablo için (çok modlu)
Entegre optik diyagnostikli FO dönüştürücü, alarm kontağı, 115,2 kbps'e kadar RS-232 arabirimler için, bir fiber optik arabirimli sonlandırma cihazı (BFOC), 850 nm, PCF/fiberglas kablo için (çok modlu)
Entegre optik diyagnostikli FO dönüştürücü, alarm kontağı, 2 Mbps'e kadar RS-422/RS-485 4 telli/INTERBUS için, bir fiber optik arabirimli sonlandırma cihazı (FSMA), 660 nm, polimer/PCF fiber kablo için
SC çift yönlü fiber optik bağlantılı (1300 nm) FO konvertör, 10/100Base-T(X) tek modlu fiberglas (9/125 µm) .dönüşümü için. Otomatik anlaşma ve otomatik MDI(X) fonksiyonu. Kapsamlı link tanılama. DIN rayına monte edilebilir, 18 ... 30 V DC besleme.
FO konvertör (yedek cihaz B),10/100Base-T(X)'den bağımsız tek yönlü cam fiberlere WDM (dalga boyu bölmeli çoğullama ) teknolojisi ile tam çift yönlü iletim için, SC tek yönlü fiber optik bağlantı (1550/1310 nm). İşlem için cihaz seti (A tipi ve B tipi) gereklidir.
FO konvertör (yedek cihaz A),10/100Base-T(X)'den bağımsız tek yönlü cam fiberlere WDM (dalga boyu bölmeli çoğullama ) teknolojisi ile tam çift yönlü iletim için, SC tek yönlü fiber optik bağlantı (1310/1550 nm). İşlem için cihaz seti (A tipi ve B tipi) gereklidir.
SC çift yönlü fiber optik bağlantılı (1300 nm) FO konvertör, 10/100Base-T(X) çok modlu fiberglas (50/125 µm) .dönüşümü için. Otomatik anlaşma ve otomatik MDI(X) fonksiyonu. Kapsamlı link tanılama. DIN rayına monte edilebilir, 18 ... 30 V DC besleme.
Entegre optik diyagnostikli FO dönüştürücü, alarm kontağı, 500 kbps'e kadar 2 telli RS-485 bus sistemleri için (SUCONET K, MODBUS...), NRZ kodlama, FO arabirimli sonlandırma cihazı (SC-Duplex), 1300 nm, cam fiber kablo için
Entegre optik diyagnostikli FO dönüştürücü, alarm kontağı, 500 kbps'e kadar RS-485 2 telli bus sistemleri (SUCONET K, Modbus ...) için, NRZ kodlama, iki fiber optik arabirimli T-modülü (BFOC), 850 nm, PCF/fiberglas kablo için (çok modlu)
Yeni ürünler
Ethernet medya dönüştürücüler
Fiber optik ile güvenilir haberleşme
Endüstriyel uygulamalarda parazitlere karşı üst düzey direnç ve uzun iletim mesafeleri için medya dönüştürücüler Ethernet verilerini şeffaf şekilde fiber optiğe dönüştürür. Cihaza ve kabloya bağlı olarak, 1 Gbps'ye varan veri hızlarında 80 km'ye kadar mesafeleri bağlarlar.
Temel özellikler
- 10/100/1.000 Mbps iletim hızı (cihaza bağlı olarak)
- Çeşitli fiber optik bağlantılar: SC duplex, SC simplex (WDM), ST, LC, SFP
- 80 km'ye kadar maksimum menzil
- Metal ve plastik muhafaza
- Kapsamlı onay paketi: CE, UL, DNV-GL, IECEx, ATEX, UL Hazloc, IEC 61850, IEEE 1613
Avantajlarınız
- Her uygulama için geniş ürün portföyü
- Gigabit haberleşmesi – yüksek veri hacimli uygulamalar için ideal
- Kompakt tasarım ve esnek montaj
- Gerçek zamanlı protokollere sahip uygulamalar için düşük gecikme
- Yedek güç kaynağı
Ethernet network'leri için medya dönüştürücüler
Endüstriyel uygulamalar için Ethernet medya dönüştürücüler
Endüstriyel uygulamalarda parazitlere karşı üst düzey direnç ve uzun iletim mesafeleri için medya dönüştürücüler Ethernet verilerini şeffaf şekilde fiber optiğe dönüştürür. Cihaza ve kabloya bağlı olarak, 1 Gbps'e varan veri hızlarında 80 km'ye kadar mesafeleri bağlarlar.
Ethernet medya dönüştürücü serisi, özellikle dayanıklılık ve çok yönlülük özelliklerine sahiptir. Kapsamlı portföy, patlama riskli alanlarda, güç kaynağı ve dağıtım uygulamalarında kullanım gibi temel, gelişmiş ve özel gereksinimler için farklı cihazlardan oluşur.
Uygulamanıza ve çeşitli cam fiber arayüzlere uygun işlev yelpazesi arasından seçim yapın. Eşsiz montaj aksesuarları oldukça esnek montaj seçenekleri sunar.
Fieldbuslar için medya dönüştürücüler
PROFIBUS için medya dönüştürücüler
PROFIBUS için medya dönüştürücüler
PSI-MOS ürün ailesinden medya dönüştürücüler, bakır-esaslı PROFIBUS arayüzlerini fiber optiğe dönüştürmenize olanak verir. 12 Mbps'ye kadar tüm veri hızlarını dönüştürmek için şeffaf bir protokol kullanılır. Bu size önemli avantajlar sunar:
- Veri hızının otomatik algılanması veya DIP switch'lerle sabit veri hızı ayarı
- Fiber optik hatlarının sürekli izlenmesi için entegre optik diyagnostik
- Tüm arayüzler arasında yüksek kaliteli elektriksel izolasyon
- Her basamaklama derinliği için bit retiming
- DIN ray konnektörleri kullanılarak PSI bakır repeater ile modüler şekilde kombine edilebilir
- Bölge 1'deki cihazlara doğrudan bağlantı için kendinden güvenli FO arayüz (Ex op is)
CANopen® ve DeviceNet™ için medya dönüştürücüler
CANopen® ve DeviceNet™ için medya dönüştürücüler
Medya dönüştürücüler ile CANopen® ve DeviceNet&trade fieldbus sistemlerini fiber optik üzerinden kolayca networke entegre edebilirsiniz. Bu size önemli avantajlar sunar:
- Fiber optik hatlarının sürekli izlenmesi için entegre optik diyagnostik
- FO hatlardaki kritik durumların erken uyarısı için kayan switch kontağı
- Tüm arayüzler arasında yüksek kaliteli elektriksel izolasyon
- Saf bakır bağlantı için FO dönüştürücüleri bakır repeater'lerle kombine edin. Dahası, modüler bir hub oluşturmak için DIN ray konnektörlerini kullanabilirsiniz.
Seri medya dönüştürücüler
Bir uç cihaz ve T-kuplörü olarak RS-232 için medya dönüştürücüler
RS-232 bağlantıları için medya dönüştürücüler
RS-232 arayüzleri, elektromanyetik parazite ve potansiyel farklarına karşı çok hassastır. İletim mesafeleri çok kısadır. Seri arayüzleri fiber optiğe dönüştürmek için Phoenix Contact'ın medya dönüştürücülerini kullanın. Bu size önemli avantajlar sunar:
- Daha uzun iletim mesafeleri
- Elektromanyetik parazitin giderilmesi
- Fiber optik hatlarının sürekli izlenmesi için entegre optik diyagnostik
- Kritik öneme sahip FO hatlarının erken uyarısı için kayan switch kontağı
- Tüm arayüzler arasında yüksek kaliteli elektriksel izolasyon
- Bölge 1'deki cihazlara doğrudan bağlantı için kendinden güvenli FO arayüz (Ex op is)