Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

FL MC EF WDM-B SC - FO dönüştürücüler
2902659

FO konvertör (yedek cihaz B),10/100Base-T(X)'den bağımsız tek yönlü cam fiberlere WDM (dalga boyu bölmeli çoğullama ) teknolojisi ile tam çift yönlü iletim için, SC tek yönlü fiber optik bağlantı (1550/1310 nm). İşlem için cihaz seti (A tipi ve B tipi) gereklidir.

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Sadece tek bir fiber ile tam çift yönlü iletişim
38 km'ye kadar iletim menzili
Auto negotiation
Otomatik MDI/MDI-X anahtarlama
Kolay bağlantı izleme için link hatası aynen iletimi (LFPT) ve uç hatası (FEF) işlevleri
10/100 Mbps
DNV GL uyarınca gemi yapımı onayı