FO teknolojili optik iletim maksimum iletim mesafelerinde bant genişliğini sınırlamadan elektromanyetik etkilere dayanım sağlar.
FL MC EF WDM-SET SC
-
FO dönüştürücüler
2902660
FO konvertör seti, A tipi cihazlar ile B tipi cihazlardan oluşur, 10/100Base-T(X)'den bağımsız tek yönlü cam fiberlere WDM (dalga boyu bölmeli çoğullama) teknolojisi ile tam çift yönlü iletim için. SC tek yönlü fiber optik bağlantı (1550/1310 nm).
Ürün Ayrıntıları
Kullanım kısıtlaması | |
CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
Ürün tipi | Medya dönüştürücü |
Sinyal | Ethernet |
Veri: optik FO | |
3 dB sistem rezervi dahil iletim uzunluğu | 38 km (F-E 9/125 0,36 dB/km) |
34 km (F-E 9/125 0,4 dB/km) | |
28 km (F-E 9/125 0,5 dB/km) | |
21 km (F-G 62,5/125 0,7 dB/km F 1000) | |
5,5 km (F-G 62,5/125 2,6 dB/km F 600) | |
21 km (F-G 50/125 0,7 dB/km F 1200) | |
9 km (F-G 50/125 1,6 dB/km F 800) | |
Bağlantı yöntemi | SC tek yönlü |
Dalga boyu | 1550 nm |
1310 nm | |
İletim ortamı | Çok fonksiyonlu fiberglas |
Tek fonksiyonlu fiberglas | |
Veri | |
İletim ortamı | Bakır |
Renk (Muhafaza) | yeşil (RAL 6021) |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 65 °C |
Rakım | ≤ 5000 m (Sınırlamalar için, deniz seviyesinden yüksekliğe göre işletime ilişkin üretici beyannamesine bakın) |
≤ 2000 m (UL'ye uygun) |
Aşındırıcı gaz testi | |
Tanımlama | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Gemi inşası | |
Tanımlama | DNV GL |
Gemi yapımı verileri | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Titreşim | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ürün numarası | 2902660 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DNC |
Ürün Kodu | DNC311 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356670616 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 393,7 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 434 g |
Gümrük tarife no | 85176200 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | c70164e3-e124-4d3b-a32a-71e11230e813 |
Uyumlu Ürünler
-
FL MC EF WDM-A SC - FO dönüştürücüler 2902658
-
FL MC EF WDM-B SC - FO dönüştürücüler 2902659
-
FL CAT5 HEAVY - Data kablosu 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Montaj kablosu 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Montaj aleti 2744869
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN ray konnektörü 2707437
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN ray konnektörü 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN ray konnektörü 2713645
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO patch kablosu 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO patch kablosu 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO patch kablosu 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO patch kablosu 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO patch kablosu 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO patch kablosu 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO patch kablosu 1115423
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 konnektör 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45 konnektör 1658008
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - FO patch kablosu 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - FO patch kablosu 2901559
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - FO kablosu 2799432
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - FO kablosu 2799322
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO patch kablosu 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO patch kablosu 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO patch kablosu 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO patch kablosu 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO patch kablosu 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO patch kablosu 1115617
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch kablosu 2832292
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
Avantajlarınız
Cihaz, bir adet fiber üzerinde işletim için ayarlanmıştır
Sadece tek bir fiber ile tam çift yönlü iletişim
38 km'ye kadar iletim menzili
Auto negotiation
Otomatik MDI/MDI-X anahtarlama
Kolay bağlantı izleme için link hatası aynen iletimi (LFPT) ve uç hatası (FEF) işlevleri
10/100 Mbps
DNV GL uyarınca gemi yapımı onayı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018