PSI-MOS-RS485W2/FO... FO çeviriciler şeffaf bir protokol kullanarak elektriksel data sinyalini fiber optiğe dönüştürür. Entegre görsel diyagnostikler montaj ve işletmede FO kabloların izlenmesini sağlar. Topraksız kontak fiber optik kanalın sinyal gücü kritik seviyenin altına düşerse aktive olur. PSI-MOS-RS485W2/FO... E sonlandırma cihazları RS-485 arayüzünü fiber optik kabloya dönüştürür. Noktadan noktaya bağlantı için ideal çözümdürler.
PSI-MOS-RS485W2/FO1300 E
-
FO dönüştürücüler
2708562
Entegre optik diyagnostikli FO dönüştürücü, alarm kontağı, 500 kbps'e kadar 2 telli RS-485 bus sistemleri için (SUCONET K, MODBUS...), NRZ kodlama, FO arabirimli sonlandırma cihazı (SC-Duplex), 1300 nm, cam fiber kablo için
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Kullanım kısıtlaması | |
| CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
| Ürün gamı | PSI-MOS |
| MTTF | 903 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 412 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 169 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %100) | |
| MTBF | 484 Yıl (Telcordia standardı, 25°C sıcaklık, %21 işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 8 saat)) |
| 102 Yıl (Telcordia standardı, 40°C sıcaklık, 34.25 % işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 12 saat)) |
| Elektriksel izolasyon | VCC // RS-485 |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,375 W |
| Test gerilimi data arayüzü/besleme | 1,5 kVrms (50 Hz, 1 dk) |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 32 V DC |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
| Tipik akım tüketimi | 55 mA (24 V DC) |
| Maks. akım tüketimi | 90 mA |
| ≤ 2 A (Bir birleştirme istasyonunda işletim için, DIN ray konnektörü aracılığıyla) | |
| Anahtarlama | |
| Çıkış ismi | Röle çıkışı |
| Çıkış tanımı | Alarm çıkışı |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 60 V DC (Rezistif Yük, Genel Yük) |
| 30 V AC (Rezistif yük) | |
| 42 V AC (tepe, rezistif yük) | |
| Sürekli sınır akımı | 0,46 A |
| Besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli COMBICON vidalı klemensi |
| Kablo soyma uzunluğu | 7,00 mm |
| Sıkma torku | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Bit bozulma, giriş | ± 35 % (izin verilen) |
| Bit bozulma, çıkış | < 6,25 % |
| Sinyal | Modbus |
| S-BUS | |
| Suconet K | |
| J-BUS | |
| DATA HIGHWAY | |
| Veri: optik FO | |
| Kanal sayısı | 1 |
| İletim kapasitesi, minimum | -3,4 dBm (50/125 μm, çok modlu fiberglas) |
| -4,7 dBm (62,5/125 μm, çok modlu fiberglas) | |
| -5,5 dBm (9/125 μm, tek modlu fiberglas) | |
| 3 dB sistem rezervi dahil iletim uzunluğu | 25 km (1300 nm'de F-G 50/125 0.7 dB/km) |
| 22 km (F-G 62.5/125 0.8 dB/km ile, 1300 nm'de) | |
| 45 km (1300 nm'de F-E 9/125 0,4 dB/km) | |
| İletim protokolü | RS-485 arabirim protokolüne açık |
| Bağlantı yöntemi | SC duplex |
| Dalga boyu | 1300 nm |
| Minimum alıcı hassasiyeti | -25,5 dBm (50/125 µm) |
| -25,5 dBm (62,5/125 µm) | |
| -26,5 dBm (9/125 µm) | |
| Maksimum alıcı hassasiyeti | 0 dBm (9/125 µm) |
| İletim ortamı | Çok fonksiyonlu fiberglas |
| Tek fonksiyonlu fiberglas | |
| Veri: RS-485 arabirimi, 2 iletken | |
| Seri iletim hızı | 4.8/ 9.6/ 19.2/ 38.4/ 57.6/ 75/ 93.75/ 115.2/ 136/ 187.5/ 375/ 500 kbps |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli vidalı bağlantı |
| İletim uzunluğu | ≤ 1200 m (veri hızına bağlı olarak, ekranlı, bükümlü data kablosu) |
| Sonlandırma direnci | 390 Ω (Bağlanabilir) |
| 220 Ω | |
| 390 Ω | |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Maks. AWG iletken kesiti, çok damarlı | 14 |
| Min. AWG iletken kesiti, çok telli | 24 |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek tel AWG maks. | 14 |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek tel AWG min. | 24 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| İletim ortamı | Bakır |
| Dosya formatı/kodlama | UART (11/10 bit anahtarlanabilir; NRZ), kayma toleranslı |
| Data yönü anahtarlaması | Otomatik kontrol |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 35 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 105 mm |
| Renk (Muhafaza) | gri (RAL 7042) |
| Malzeme (Muhafaza) | PA 6.6-FR |
| FO kablo | |
| Fiber tipleri | 50/125 µm |
| 9/125 µm | |
| Cam fiber | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | Titreşim (işletim): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ yönünde |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | Darbe (çalışma): 15g, 11 ms periyot, yarım sinüs şok darbesi |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 5000 m (Sınırlamalar için, deniz seviyesinden yüksekliğe göre işletime ilişkin üretici beyannamesine bakın) |
| ≤ 2000 m (Tehlikeli bölgeler) | |
| İzin verilen nem (çalışma) | 30 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | UL 21 ATEX 2550X |
| Açıklama | Lütfen dokümanda verilen özel montaj talimatlarına dikkat ediniz! |
| IECEx | |
| Tanımlama | Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | IECEx ULD 21.0013X |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
| Ex ec IIC T4 Gc X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | ± 6 kV |
| Hava deşarjı | ± 8 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Alan şiddeti | 10 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | ± 2 kV |
| Sinyal | ± 2 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | ± 0,5 kV |
| Sinyal | ± 1 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 |
| Açıklamalar | A sınıfı, endüstriyel uygulamalar |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| Kaplama uygulamasını bozabilecek maddeler içermez | VDMA 24364:2018-05 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2708562 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC212 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356176279 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 235 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 241,3 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN ray konnektörü 2713645
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO patch kablosu 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO patch kablosu 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO patch kablosu 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO patch kablosu 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO patch kablosu 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO patch kablosu 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO patch kablosu 1115423
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO patch kablosu 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO patch kablosu 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO patch kablosu 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO patch kablosu 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO patch kablosu 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO patch kablosu 1115617
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - FO kablosu 2799432
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - FO kablosu 2799322
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Sonlandırma direnci 2702636
Avantajlarınız
Bağlantılar, COMBICON Vidalı klemens aracılığıyla takılabilir
Besleme gerilimi ve veri sinyalleri, DIN ray konnektörleri üzerinden yönlendirilir
PSI bakır yineleyici ile, DIN ray konnektörleri kullanılarak, modüler biçimde kombine edilebilir
Otomatik veri hızı algılama veya DIP anahtarlar aracılığıyla sabit veri hızı ayarı
Opsiyonel sistem güç kaynağı formunda desteklenen yedekli güç kaynağı
Tüm arayüzler arasında (RS-485 // fiber optik portlar // besleme // DIN ray konnektörü) yüksek kaliteli elektriksel izolasyon
Zone 2'de kullanım onayı
Kritik fiber optik hatların erken uyarısı için topraksız anahtarlama kontağı
Fiber optik hatlarının sürekli izlenmesi için entegre optik diyagnostik
500 kbps'ye kadar veri hızlarına uygun
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018