Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

FL MC EF 1300 MM ST - FO dönüştürücüler
2902854

B-FOC (ST®) fiber optik bağlantılı (1300 nm) FO konvertör, 10/100Base-T(X) çok modlu fiberglas (50/125 µm) .dönüşümü için. Otomatik anlaşma ve otomatik MDI(X) fonksiyonu. Kapsamlı link tanılama. DIN rayına monte edilebilir, 18 ... 30 V DC besleme.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

10 km'ye kadar iletim menzili
Auto negotiation
Otomatik MDI/MDI-X anahtarlama
Kolay bağlantı izleme için link hatası aynen iletimi (LFPT) ve uç hatası (FEF) işlevleri
10/100 Mbps
DNV GL uyarınca gemi yapımı onayı