PSI-MOS-PROFIB/FO... cihazları bakır PROFIBUS arayüzlerini fiber optiğe dönüştürür. Entegre görsel diyagnostikler montaj ve işletmede FO kabloların izlenmesini sağlar. Topraksız kontak fiber optik kanalın sinyal gücü kritik seviyenin altına düşerse aktive olur. PSI-MOS-PROFIB/FO... E cihazları PROFIBUS arayüzünü FO kabloya dönüştürür. Noktadan noktaya bağlantı için ideal çözümdürler.
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E
-
FO dönüştürücüler
2708559
Entegre optik diyagnostikli fiber optik dönüştürücü, alarm kontağı, PROFIBUS için 12 Mbps'e kadar, tek fiber optik arabirimli sonlandırma cihazı (SC-duplex), 1300 nm, cam fiber kablo için
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Kullanım kısıtlaması | |
| CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
| Ürün tipi | Medya dönüştürücü |
| Ürün gamı | PSI-MOS |
| MTTF | 849 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 392 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 163 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %100) | |
| MTBF | 406 Yıl (Telcordia standardı, 25°C sıcaklık, %21 işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 8 saat)) |
| 92 Yıl (Telcordia standardı, 40°C sıcaklık, 34.25 % işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 12 saat)) |
| Elektriksel izolasyon | VCC // RS-485 |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,32 W |
| Test gerilimi data arayüzü/besleme | 1,5 kVrms (50 Hz, 1 dk) |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 32 V DC (fişli COMBICON vidalı klemensi üzerinden) |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
| Tipik akım tüketimi | 55 mA (24 V DC) |
| Maks. akım tüketimi | 90 mA |
| ≤ 2 A (Bir birleştirme istasyonunda işletim için, DIN ray konnektörü aracılığıyla) | |
| Anahtarlama | |
| Çıkış ismi | Röle çıkışı |
| Çıkış tanımı | Alarm çıkışı |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 60 V DC (Rezistif Yük, Genel Yük) |
| 30 V AC (Rezistif yük) | |
| 42 V AC (tepe, rezistif yük) | |
| Sürekli sınır akımı | 0,46 A |
| Besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli COMBICON vidalı klemensi |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 14 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7,00 mm |
| Sıkma torku | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Bit bozulma, giriş | ± 35 % (izin verilen) |
| Bit bozulma, çıkış | < 6,25 % |
| Bit gecikmesi | < 1 Bit (DIP 7 = KAPALI, standart çalışma) |
| 11 Bit (DIP 7 = AÇIK, yedekli çalışma) | |
| Sinyal | PROFIBUS |
| Veri: optik FO | |
| Kanal sayısı | 1 |
| İletim kapasitesi, minimum | -3,4 dBm (50/125 μm, çok modlu fiberglas) |
| -4,7 dBm (62,5/125 μm, çok modlu fiberglas) | |
| -5,5 dBm (9/125 μm, tek modlu fiberglas) | |
| 3 dB sistem rezervi dahil iletim uzunluğu | 25 km (1300 nm'de F-G 50/125 0.7 dB/km) |
| 22 km (F-G 62.5/125 0.8 dB/km ile, 1300 nm'de) | |
| 45 km (1300 nm'de F-E 9/125 0,4 dB/km) | |
| İletim protokolü | RS-485 arabirim protokolüne açık |
| Bağlantı yöntemi | SC duplex |
| Dalga boyu | 1300 nm |
| Minimum alıcı hassasiyeti | -25,5 dBm (Multimode) |
| -26,5 dBm (Tekli mod) | |
| Maksimum alıcı hassasiyeti | 0 dBm |
| İletim ortamı | Çok fonksiyonlu fiberglas |
| Tek fonksiyonlu fiberglas | |
| Veri: IEC 61158 standardına uygun olarak RS-485 2 iletkenli, half duplex, otomatik kontrol | |
| Seri iletim hızı | ≤ 12 Mbps |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB-9 dişi konnektör |
| Sıkma torku | 0,4 Nm |
| İletim uzunluğu | ≤ 1200 m (İletim hızına bağlı olarak ekranlı, bükümlü çift veri hattı ) |
| İletim ortamı | 2 bükümlü çift iletken, ekranlı |
| Dosya formatı/kodlama | UART (11 Bit, NRZ) |
| Data yönü anahtarlaması | Otomatik kontrol |
| Nominal çıkış gerilimi | 5 V DC ±0,25 (50 mA) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 35 mm |
| Yükseklik | 105 mm |
| Derinlik | 106 mm |
| Renk (Muhafaza) | gri (RAL 7042) |
| Malzeme (Muhafaza) | PA 6.6-FR |
| FO kablo | |
| Fiber tipleri | 50/125 µm |
| 62.5/125 µm | |
| 9/125 µm | |
| Cam fiber | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | İşletim: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ yönünde |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | İşletim: 15g, 11 ms periyot, yarım sinüs şok darbesi |
| IEC 60068-2-32’e göre serbest düşüş | Serbest düşme: 1 m |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 5000 m (Sınırlamalar için, deniz seviyesinden yüksekliğe göre işletime ilişkin üretici beyannamesine bakın) |
| ≤ 2000 m (Tehlikeli bölgeler) | |
| İzin verilen nem (çalışma) | 30 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | UL 21 ATEX 2550X |
| Açıklama | Lütfen dokümanda verilen özel montaj talimatlarına dikkat ediniz! |
| IECEx | |
| Tanımlama | Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | IECEx ULD 21.0013X |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
| Ex ec IIC T4 Gc X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2005 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | ± 6 kV |
| Hava deşarjı | ± 8 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Alan şiddeti | 10 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | ± 2 kV |
| Sinyal | ± 2 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | ± 0,5 kV |
| Sinyal | ± 1 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 |
| Açıklamalar | A sınıfı, endüstriyel uygulamalar |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| Kaplama uygulamasını bozabilecek maddeler içermez | VDMA 24364:2018-05 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2708559 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC211 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356174060 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 227,01 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 160,86 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead|7439-92-1 (CAS: Uygulanabilir Değil) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol|119-47-1 (CAS: Uygulanabilir Değil) | |
| SCIP | ad357f1a-af6e-43d8-a870-7a03e9033bb4 |
Uyumlu Ürünler
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO patch kablosu 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO patch kablosu 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO patch kablosu 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO patch kablosu 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO patch kablosu 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO patch kablosu 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO patch kablosu 1115423
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN ray konnektörü 2713645
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO patch kablosu 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO patch kablosu 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO patch kablosu 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO patch kablosu 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO patch kablosu 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO patch kablosu 1115617
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - FO kablosu 2799432
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - FO kablosu 2799322
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Sonlandırma direnci 2702636
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB bus konnektörü 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB bus konnektörü 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12 - D-SUB bus konnektörü 2902321
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 - D-SUB bus konnektörü 2902729
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - D-SUB bus konnektörü 2902318
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - D-SUB bus konnektörü 2902320
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Tekrarlayıcı 2708863
Avantajlarınız
Bağlantılar, COMBICON Vidalı klemens aracılığıyla takılabilir
Besleme gerilimi ve veri sinyalleri, DIN ray konnektörleri üzerinden yönlendirilir
PSI bakır yineleyici ile, DIN ray konnektörleri kullanılarak, modüler biçimde kombine edilebilir
Otomatik veri hızı algılama veya DIP anahtarlar aracılığıyla sabit veri hızı ayarı
Opsiyonel sistem güç kaynağı formunda desteklenen yedekli güç kaynağı
Tüm arayüzler arasında (PROFIBUS // fiber optik portlar // besleme // DIN ray konnektörü) yüksek kaliteli elektriksel izolasyon
Zone 2'de kullanım onayı
Kritik fiber optik hatların erken uyarısı için topraksız anahtarlama kontağı
Fiber optik hatlarının sürekli izlenmesi için entegre optik diyagnostik
Her kaskad derinlik için bit retiming
12 Mbps'ye kadar tüm veri hızlarına uygun
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018