Besleme yönetimi Yenilikçi çözümlerimiz, merkezi olmayan elektrik üretim tesislerini şebeke operatörünün yerel gereksinimlerine uygun olarak esnek şekilde bağlamanıza yardımcı olur.
Zorluk
Şebeke bağlantı noktasındaki şebeke parametreleri, ölçüm cihazları tarafından kaydedilir ve merkezi bir besleme kontrolörüne iletilir.
Merkezi olmayan elektrik üretim tesislerinin şebekeye bağlanması
Enerji geçişinin bir sonucu olarak, merkezi olmayan enerji üretim tesisleri ve batarya depolama sistemleri, şebeke istikrarının sağlanmasına önemli bir katkı sağlamalıdır.
Sorumlu şebeke operatörleri, fotovoltaik sistemler için kendi şebeke bağlantı koşullarında, şebeke frekansı ve gerilimi ile reaktif güç için korunması gereken aralıkları belirler.
Sistemi kontrol etmek için, enerji üretim tesisleri (PGP'ler) için kontrolörler şebeke bağlantı noktalarındaki gerilimi ve frekansı ölçer. Bu temelde, invertörler için ilgili ayar noktaları belirlenir, böylece aktif ve reaktif güç şebeke bağlantı noktasında kontrol edilebilir.
Çözüm
Besleme kontrolü için şalt ve kontrol cihazı tertibatı
Besleme kontrolü ile şebeke desteği Eksiksiz bir çözümle kolay bağlantı
Çözüm ortaklarımız, elektrik tedarikçileri ve doğrudan pazarlama şirketi ile arayüzlerin bağlantılarını gerçekleştirecek, invertörler ve enerji ölçüm cihazları gibi harici cihazlar projeye özel olarak entegre edilecektir. Besleme kontrolü için montaja hazır kontrol panosu çözümleri ile kontrolör, network teknolojisi ve güç kaynağı gibi gerekli tüm bileşenler halihazırda tek bir muhafazada birleştirilmiştir. Sonuç olarak, dağıtılmış enerji üretim tesisiniz şebeke istikrarına katkıda bulunabilir.
Besleme kontrolü için kontrolör
Enerji üretim tesislerinizin şebeke uyumlu bağlantısı Sertifikasyon
İster fotovoltaik sistem, ister rüzgâr türbini jeneratörü veya biyogaz tesisi olsun: Alman orta, yüksek veya ekstra yüksek gerilim şebekesini besleyen enerji üretim tesisleri, PCU güç kontrol ünitesi olarak adlandırılan sertifikalı bir kontrol ünitesi içermelidir. Sertifika, DIN EN ISO/IEC 17065'e uygun olarak akredite edilmiş bir sertifika yetkilisi tarafından verilmelidir. Sertifikanın sürekli olarak en son direktiflere uyarlanması gerekmektedir.
Güç Kontrol Ünitemiz (PCU) Almanya'da VDE-AR-N4110/20/30'a göre sertifikalandırılmıştır. PCU, aktif güç ve reaktif güç gereksinimlerini yerine getirir ve şebeke bağlantı noktasındaki gerilim koşullarını yönetmeliklere uygun olarak izler. İspanya için PCU, Elektrik Üretim Modüllerinin Uygunluk Denetimi için Teknik Standart'a göre onaylanmıştır. Ve Polonya için onay KOMİSYON YÖNETMELİĞİ (UE) 2016/631 standardına uygundur.
Besleme kontrolü için daha az programlama işçiliği
Arayüz programları önemli ölçüde azaltılmış programlamayı etkinleştirin
Phoenix Contact donanım ve yazılımından oluşan çözüm, besleme kontrolüyle ilgili mühendislik süresini minimumda tutar. Yazılımın işlevsel kapsamı sürekli olarak genişletilmektedir. PLCnext Engineer programlama ortamı için kullanıma hazır arayüz programları mevcuttur. Şebeke operatörlerinin, doğrudan pazarlamacıların, enerji ölçüm cihazlarının, invertörlerin, portalların ve hava durumu sensörlerinin hızlı ve kolay entegrasyonunu sağlarlar. Uygulamayı PLCnext Engineer'da yapılandırdıktan sonra, arayüzler eHMI'da yapılandırılmalıdır.
Avantajlarınız
- Şebeke bağlantı noktasında fotovoltaik sistemlerinizin hızlandırılmış devreye alınması
- PCU güç kontrol ünitemizin Almanya, Polonya ve İspanya için sertifikasyonu ve Ağ Kodu "Jeneratörler için Gereklilikler" (NC RfG) uyarınca Avrupa şebeke bağlantı koşullarına uygunluk
- Tüm teknik bağlantı gereksinimlerine uygunluk sayesinde güvenilir sistem çalışması ve doğrudan şebeke bağlantısı
- Kullanıma hazır arayüz programları sayesinde önemli ölçüde azaltılan programlama ile kullanıcı dostu
- Sistem açıklığı ve ölçeklenebilirlikle üstün esneklik
Sekonder trafo merkezlerinin izlenmesi ve kontrolü
Akıllı dağıtım şebekeleri Sekonder trafo merkezleri için modüler uzaktan kontrol teknolojisi
Parametrelerin izlenmesi, elektrik şebekelerinin verimli şekilde genişletilmesi ve güvenilir şekilde çalışması için temel bir gerekliliktir. Uzaktan kontrol teknolojisine yönelik modüler çözümlerimizle, sistemlerinizi uzaktan kolayca izleyebilir, kontrol edebilir ve tüm bilgilere her zaman ulaşabilirsiniz.
Enerji ölçüm cihazı, elektrik üretim tesisindeki önemli parametreleri kaydeder
Enerji izleme Gelecekteki enerji yönetimi sisteminiz için akıllı izleme
Network-kabiliyetli enerji ölçüm cihazlarıyla temel elektriksel verileri hem merkezden hem sahada izleyebilirsiniz. Dolayısıyla, güneş enerjisi sisteminizle ilgili tüm karakteristik verileri küçük ölçekli bir kontrolör kullanarak toplayabilir ve bir SQL veri tabanına kaydedebilirsiniz. Phoenix Contact enerji ölçüm cihazları enerji üretim tesisinizin şebekeye optimum entegrasyonu için doğru çözümler sağlar.
Enerji Çözüm Ortaklarımız
Phoenix Contact, ürün ve sistemleri konusunda geniş uzmanlığa sahip, dünya genelinden seçilmiş iş ortaklarıyla iş birliği yapmaktadır. Bu, güneş enerjisi endüstrisi için çözümlerimizin tüm dünyada bireysel müşteri gereksinimlerini karşılamak için ideal şekilde uyarlanmasını sağlar.
Şimdi uzman Çözüm Ortaklarımızdan yararlanın ve ayrıntılı tavsiye alın.
Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?
Bizimle irtibata geçmekte tereddüt etmeyin. İdeal çözümü birlikte bulmak için sizinle görüş alışverişinde bulunuruz.