Endüstriyel ve şebeke ölçeğinde depolama sistemlerinin izlenmesi ve kontrol edilmesi Batarya depolama çözümleri, üretim tesislerinin endüstriyel ve yüksek derecede kullanılabilir güç kaynağı için veya elektrik şebekelerinde şebeke hizmetleri için kullanılır. Ürünlerimiz ve sistemlerimiz batarya depolama sisteminin güvenilir bir şekilde çalışmasını kolaylaştırır.

Güç şebekesinde bir batarya depolama sisteminin kullanılması

Şebeke ölçeğinde depolama sistemlerinin izlenmesi ve kontrol edilmesi

Zorluk


Enerji depolama sistemleri ve yenilenebilir enerji üretim santralleri gibi uygulamalarla güç şebekesine ilişkin bilgi
Üretimde enerji tüketiminin analizi
Endüstriyel bir uygulamada bir enerji depolama çözümünün çalıştırılması
Enerji depolama sistemleri ve yenilenebilir enerji üretim santralleri gibi uygulamalarla güç şebekesine ilişkin bilgi

Yenilikçi şebeke-ölçeğinde depolama sistemlerinin kullanımı, gerilim stabilitesi ve enerji tedariği gibi amaçlarla şebeke hizmetleri sağlamak için uygundur. Depolama sistemlerinin kullanımıyla, enerji devriminin bir parçası olarak dağıtım şebekelerinden maksimum ölçüde yararlanılabilir. İlave olarak, gelecekte gerekebilecek herhangi bir genişletme zamanla esnek şekilde uygulanabilir.

Bağlantı teknolojisinden sistem izleme ve kontrolüne kadar uzanan ürün portföyümüz, emniyetli ve güvenilir işletimin yanı sıra açık mühendislik sağlar.

Üretimde enerji tüketiminin analizi

Endüstriyel depolama sistemleri, kritik üretim tesislerine arızaya karşı emniyetli ve uyumlu enerji temini için özellikle uygundur. Hızlı ve yüksek bir kontrol edilebilirlik düzeyine sahiptirler.

Ürün portföyümüzü kullanarak, tesislerinizi kolay ve esnek şekilde tasarlayabilirsiniz. Komponentlerimiz izleme ve kontrol fonksiyonlarının güvenilir kullanımını sağlar.

Endüstriyel bir uygulamada bir enerji depolama çözümünün çalıştırılması

Şebekelerdeki pik yükleri azaltmak için, acil durum güç kaynağına ilave olarak endüstriyel depolama sistemleri kullanılır. Azaltılan yük düzeyleri, şebeke operatörünün şebeke ücretleri üzerinde pozitif etkiye sahiptir. Enerji depolama sistemleri, fotovoltaik sistemler gibi entegre elektrik üretim tesisleriyle birlikte üretilen bu elektriğin depolanmasını ve daha sonra kullanılmasını mümkün kılar.

Otomasyon teknolojimiz, kendi ürettiğiniz elektrik miktarını artırmanıza yardımcı olur.

Çözüm


Alan network'leri ve dağıtım şebekeleri için batarya depolama sistemleri

Şebeke ölçeğinde depolama sistemlerini güvenilir şekilde işletin

Koordineli ürün portföyümüz, yüksek kapasiteli depolama sistemlerinin güvenilir işletimini sağlar. Özellikle dikkate değer bağlantı, network ve kontrol teknolojisi ürün portföyümüzle hizmetinizdeyiz. Ürünlerimiz sıkı kalite şartlarına tabi tutulmaktadır. Bunun amacı, işletim sırasında tesis ve depolama sistemi için ortaya çıkabilecek herhangi bir tehlikeyi asgariye indirmektir.

Sahada kendini kanıtlamış bağlantı sistemlerimizle, yüksek akımların ve gücün yönetimindeki yüksek güvenlik düzeyine pek çok müşterimizin yıllardır güvendiği gibi siz de güvenebilirsiniz.
Endüstri lideri güç kaynaklarımızla birlikte, enerji depolama sisteminin izlenmesi ve kontrol edilmesi için besleme güvenilirliği garanti edilir.
Network, haberleşme ve otomasyon teknolojisinin koordineli ürün portföyü aynı zamanda günümüzün ve geleceğin optimum sistem tasarımı için size her özgürlüğü sunar.

Avantajlarınız

  • Tek kaynaktan kapsamlı ve koordineli ürün portföyü
  • Güvenilir sistem işletimi için sahada kendini kanıtlamış komponent, sistem ve teknolojiler
  • Mümkün olan en iyi çözüm için bireysel danışmanlık

Sahada kendini kanıtlamış ürün portföyümüzle batarya depolama çözümlerinin işletimi, izlenmesi ve kontrolü için gerekliliklerinizi nasıl uygulayacağınız konusunda size tavsiyede bulunmaktan mutluluk duyacağız.

Batarya depolama sistemleri için uzman ekibi
Batarya depolama sistemleri için uzman ekibi

Endüstriyel ve şebeke ölçeğinde depolama sistemlerinin izlenmesi ve kontrol edilmesi için ürün ve sistemler Bağlantı teknolojisinden otomasyona

İnteraktif görüntü haritası: Enerji depolama sistemlerinin izlenmesi ve kontrol edilmesi için kontrol panosu
Bağlanırlık
Ürün portföyümüz kontrol panosundaki çok çeşitli uygulamaları bağlamak için geniş yelpazede farklı klemensler sağlar. Ayrıca, standardize edilmiş aksesuarlar ve uyumlu tasarım kolay planlama ve kurulum sağlar.
Klemensler hakkında daha fazlasını keşfedin
Bağlanırlık
Açık ve kapalı çevrim kontrolü
Şebeke ölçeğinde depolama sistemleri için otomasyon sistemlerine yönelik talepler artmaktadır. Sistemler ilgili gerekliliklere esnek şekilde yanıt verebilmelidir. Kontrolörlerden ve I/O sistemlerinden oluşan zengin ürün portföyümüz, tek bir komponentten tam bir sisteme kadar modüler ve ölçeklenebilen bir otomasyon sistemi kurmanızı mümkün kılar. Bu, bütün müşteriye-özel şartları karşılayacağınız anlamına gelir. Ekstra emniyet için, aynı zamanda otomasyon sisteminizi yedekli olarak ve onaylı güvenlik modülleriyle birlikte kurabilirsiniz. Bu, depolama çözümünüzün sürekliliğini maksimuma çıkarır. Bulut gibi üst sistemlere kolay bağlantı, kolay izleme ve sisteminize güvenli uzaktan erişim sağlar.
Kontrolörler ve I/O sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinin
Açık ve kapalı çevrim kontrolü
Endüstriyel network ve emniyet
Endüstride ve elektrik şebekelerinde batarya depolama sistemleri konusunda güvenlik talepleri artmaya devam ediyor. Bu durum, güvenilir sistem kontrolü ve izleme sağlamak için güçlü ve arızaya karşı emniyetli bir haberleşme altyapısını zorunlu kılıyor. Saha düzeyinden kontrol düzeyine kadar, endüstriyel haberleşmedeki talepleri karşılamak için geniş bir ürün portföyü sağlıyoruz. Siber güvenlik ürünlerimiz, kritik verilerinizi korumayı garantiliyor. Elde edilen güvenli işletim ve uzaktan erişim, hızlı, verimli bakım ve servis çalışması sağlıyor.
Switch'ler ve router'lar hakkında daha fazla bilgi edinin
Endüstriyel network ve emniyet
Enerji güvenilirliği
Güvenilir ve kararlı bir güç beslemesi, arızaya karşı emniyetli işletim sağlayarak makine ve sistemlerin hasar görmesini engeller. Özellikle bir elektrik kesintisi yaşandığında, batarya depolama sistemi, sistemlere sürekli güç beslemesini garanti etmelidir. Güvenli ve uyumlu bir enerji altyapısının tüm işlevlerini kapsayacak geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz.
Güvenilir güç kaynakları hakkında daha fazla bilgi edinin
Enerji güvenilirliği
Fonksiyonel emniyet
Yeni endüstriyel depolama sistemlerinin sistem sürekliliği konusunda artan taleplerin yanı sıra, daha yüksek emniyet için talepler de artmaktadır. Özellikle altyapı tesislerinde, insanlar, makineler ve doğa için tehlikeli durumların kontrol edilebilmesi için fonksiyonel emniyet mekanizmaları kurulmalıdır. Bu, isteğe uyarlanmış bir güvenlik konseptiyle gerçekleştirilebilir. Kapsamlı SIL-onaylı ürün portföyümüz ve temassız emniyet switch'lerinden karmaşık emniyet kontrolörlerine kadar uzanan teknolojilerimizle bunu başarmanıza yardımcı olabiliriz.
Emniyet rölesi modülleri ve sensörler hakkında daha fazla bilgi edinin
Fonksiyonel emniyet

Ürünler


Bir kontrol panosunun önünde tablet kullanan bir çalışan

Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?

Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin. İdeal çözümü birlikte bulmak için sizinle görüş alışverişinde bulunuruz.