Enerji otomasyonu

COMPLETE line sistem ürünlerini kullanarak enerji uygulamalarınızdaki cihazları koruyun, kontrol edin ve test edin. Farklı uygulamaların taleplerine ve çevre koşullarına göre uyarlanmış geniş bir çözüm yelpazesi gerçekleştirin.

Eneri otomasyonu için bina çözümleri

Enerji otomasyonu blok diyagramı
Ölçü, kontrol, uzaktan kontrol
SmartRTU, dağıtım şebekelerindeki farklı uygulamalar için modüler uzaktan kontrol sistemidir. Konfigüre edilmesi kolay tam çözüm, Axioline ürün ailesinin kanıtlanmış ve sertifikalı bileşenlerini baz alır.
Daha fazla bilgi alın
Ölçü, kontrol, uzaktan kontrol
Ölçü, sinyalizasyon, kontrol, uzaktan kontrol, koruma
POWERSAVE, birçok koruma, kontrol ve ölçüm fonksiyonlarına sahip kompakt ve güçlü bir koruma ve kontrol cihazıdır. Kapsamlı güç yönetimi seçenekleri, üçüncü taraf tedariklerinden bağımsız sistem işletimini olanaklı kılar. Bunun için ilave bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) gerekli değildir.
Daha fazla bilgi alın
Ölçü, sinyalizasyon, kontrol, uzaktan kontrol, koruma
Yedekli sinyalizasyon
INFOBOX elektronik sinyalizasyon sistemi özel olarak konfigüre edilebilir sinyal girişilerine sahiptir; sinyalizasyon LED ve korna aracılığıyla gerçekleştirilir. Standart protokoller tarafından sunulan isteğe bağlı haberleşme, Ethernet veya seri arayüzler aracılığıyla gerçekleşir. Bir opsiyon olarak, kompakt tasarımlı cihazlar entegre mesaj geciktirme ile konfigüre edilebilir.
Daha fazla bilgi alın
 Yedekli sinyalizasyon
Test
Ölçme ayırma klemensleri basit ve güvenli bir arayüzdür. Akım trafosu testi, kısa devresi ve potansiyel dağıtımı sağlayan geçmeli CLIPLINE complete aksesuarları uygulamaya göre klemens dizisi içine yerleştirilebilir.
Daha fazla bilgi alın
Test
Ölçü, sinyalizasyon, kontrol, uzaktan kontrol, koruma
KOMBISAVE+ ürün ailesinin kompakt ve yüksek performanslı koruma ve kontrol cihazları, orta ve yüksek gerilim şalt sistemlerinde çok sayıda koruma, kontrol ve ölçüm işlevini yerine getirir. Cihazlar, aşırı akım korumasından QU korumasına, mesafe korumasına ve hat diferansiyel korumasına, senkron kontrolüne ve otomatik yeniden bağlantıya kadar geniş bir işlev yelpazesi içerir.
Daha fazla bilgi alın
Ölçü, sinyalizasyon, kontrol, uzaktan kontrol, koruma
Test
Geçmeli FAME test sistemi ek güvenlik ve rahatlık sağlar. Orta ve yüksek gerilim şalt sistemlerinde artan ölçüm noktaları göz önüne alındığında FAME kullanımı, verimlilik ve kullanım açısından her zamankinden daha büyük avantajlar sağlar.
Daha fazla bilgi alın
Test
Sinyal işleme
Sinyal işleme sistemlerimiz yüksek paketleme yoğunluğuyla karakterize edilir. Daha karmaşık sistemler için 40'a kadar sinyale sahip cihaz tipleri mevcuttur. Sinyal işleme sistemleri, haberleşme özellikleri ve parametrelendirme bakımından farklılık gösterir.
Daha fazla bilgi alın
Sinyal işleme
Test
Geçmeli FAME test sistemi ek güvenlik ve rahatlık sağlar. Orta ve yüksek gerilim şalt sistemlerinde artan ölçüm noktaları göz önüne alındığında FAME kullanımı, verimlilik ve kullanım açısından her zamankinden daha büyük avantajlar sağlar.
Daha fazla bilgi alın
Test

Alçak ve orta gerilim için dağıtım şebekeleri ve endüstriyel şebekeler
Dağıtım şebekelerinin yapısı, bölgesel ve ulusal koşullara bağlı olarak büyük ölçüde farklılık gösterir. Kentsel alanlarda, ikincil trafo merkezleri genellikle orta ve alçak gerilim şebekeleri arasındaki bağlantı noktasıdır. Normal olarak, kompakt bir orta gerilim şalt sistemi, sekonder bir trafo ve alçak gerilim dağıtım sistemi içerirler. Kırsal alanlarda, büyük mesafeler nedeniyle elektrik genellikle iletim hattı şebekeleri aracılığıyla sağlanır. Burada sekonder trafo merkezleri, genellikle direk tipi istasyonlar olarak da bilinen açık hava sistemleri olarak tasarlanır. Yenilenebilir enerji üretiminin süregelen genişlemesi ve e-mobilite için şarj altyapısının planlı olarak geliştirilmesi nedeniyle, akıllı ölçüm ve uzaktan kontrol teknolojisi ile şebeke izlemeye olan ihtiyaç gittikçe büyüyor.

Orta ve yüksek gerilim için dağıtım şebekeleri ve endüstriyel şebekeler
Elektrik, orta ve yüksek gerilim seviyesinde bölgesel düzeyde dağıtılır. Trafo merkezleri bu şebekelerin bağlantı noktalarıdır. Bu trafo merkezlerine monte edilen orta gerilim şalt sistemlerinde yer alan özel koruma röleleri ile şebekenin korunması sağlanır. Bu cihazlar birçok görevi yerine getirir: Çeşitli koruma fonksiyonlarının yanı sıra ölçüm, sinyalizasyon, kontrol ve uzaktan izleme fonksiyonlarına da sahiptirler. Ulusal standartlar ve direktifler, orta gerilim uygulamalarında koruma rölelerinin düzenli olarak test edilmesini şart koşar. Kolayca erişilebilen test arayüzleri, gerekli tekrar testinin güvenli şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.
Yüksek gerilim şalt sistemlerinde kullanılacak cihazlar, süreklilik ve emniyet konusunda daha da yüksek talepleri karşılar. Bu yüzden, bu sistemler için koruma röleleri genellikle yedekli olarak tasarlanır. Ölçüm sistemlerinin ve koruma rölelerinin sayısı arttıkça test bağlantı noktalarının sayısı da artar. Sonuç olarak, test cihazının bağlantısı için gereken emek ve yanlış bağlantı riski artar. Standartlaştırılmış test arayüzleri bu riski ortadan kaldırır. Ayrıca, yüksek gerilim uygulamalarında, yedekli bir sinyal sistemi genellikle en önemli alarmları ve mesajları birleştirir, böylece bir cihaz arızalansa bile önemli mesajlar kaybolmaz.

Yüksek ve ultra yüksek gerilim için iletim şebekeleri
Bu gerilim seviyesi, en yüksek karmaşıklığa ve dolayısıyla süreklilik açısından en yüksek gereksinimlere sahiptir. Yalnızca, genellikle birkaç cihaza dağıtılan özel koruma rölesi kombinasyonları maks. sistem sürekliliği sağlamak için bu talebi karşılayabilir. Orta ve yüksek gerilime kıyasla bağlantı test noktalarının sayısı daha fazla olduğundan, test cihazının bağlanması için gereken çaba ve yanlış bağlantı riski artar. Özelleştirilmiş test arayüzleri bu riski en aza indirmeye yardımcı olur. Ayrıca, bu trafo merkezlerinin boyutu ve karmaşıklığı ek sinyallerin de gerekli olduğu anlamına gelir. Daha büyük bir sinyalizasyon sistemi, bunları bir araya getirir ve yedekli sinyalizasyon için daha fazla olasılık sunar.

Söyleşi: Enerji otomasyonu

Enerji uygulamalarında modüler uzaktan bakım ve kontrol teknolojisi için verimli çözümler hakında söyleşi
Enerji uygulamalarında uzaktan bakım ve kontrol teknolojisi YouTube