Akıllı kontrol teknolojisi güç kaybını telafi eder Phoenix Contact, reaktif gücün şebeke operatöründen satın alınmamasını sağlamak için Almanya'daki bir PV parkında olduğu gibi halihazırda kullanımda olan özel bir kontrol işlevi geliştirdi.
Müşteri profili
Christopher Werlitz, ASG Engineering GmbH
Merkezi Almanya, Saksonya-Anhalt'ta bulunan ASG Engineering GmbH, 2007 yılında kurulmuş olup fotovoltaik sistemlerin danışmanlığı, planlaması, uygulanması ve operasyonel yönetimi konusunda uzmanlaşmıştır.
Hizmet yelpazesi, öz tüketimin optimize edilmiş kullanımını sağlamak için sistemleri ve depolama sistemlerini mevcut altyapıya entegre etmeyi de içerir. Ayrıca şirket, mikro şebeke sistemleri için pik törpüleme ve depolama çözümlerinde de uzmanlaşmıştır.
Zorluk
Dessora sanayi parkındaki şebeke bağlantı noktası
Bu proje, Almanya'daki Doğu Saksonya-Anhalt, Oranienbaum-Wörlitz'deki Dessora Endüstri Parkı'ndaki 10 MW'lık bir PV parkıdır.
PV parkında üretilen enerji önce üç kilometre uzunluğunda bir yeraltı kablosu aracılığıyla şebeke bağlantı noktasına iletilir ve burada şebekeye verilir. Kablo uzunluğunun fazla olması nedeniyle özellikle geceleri kapasitif güç kayıpları meydana gelmektedir. Parktaki trafo istasyonları da kayıplara yol açmaktadır. Bunun tipik nedeni endüktif güç kaybıdır. Normalde, park işletmecisinin bu tür güç kayıplarını telafi etmek için şebeke operatöründen reaktif güç satın alması gerekir. Bu tür satın almaların finansal maliyeti, bir yıl boyunca orta seviyede beş haneli bir tutara kadar yükselecektir.
Çözüm
Besleme yönetimi çözümü
Çözüm
PLCnext Technology'ye dayalı Phoenix Contact besleme kontrolörü şebeke bağlantı noktasına kurulur. Alman Yönetmeliği VDE-AR-N 4110/4120'ye göre sertifikalandırılmış bu cihaz, orta ve yüksek gerilim şebekelere bağlı merkezi olmayan elektrik üretim tesislerinin şebeke gereksinimlerine uygun olarak elektrik beslemesini sağlar.
Besleme kontrolörünün donanımı ve yazılımı herhangi bir zamanda bireysel ve projeye özel olarak uyarlanabildiğinden, cihaz Q@Night kontrol işlevini içerecek şekilde genişletilebilir. Q@night terimi, gece reaktif güç kontrolü kavramından gelir. ASG Engineering tarafından programlanan ve Güç Kontrol Ünitesine entegre edilen Q@Night kontrol işlevi, fotovoltaik parktaki invertörlerin normalde olduğu gibi gece boyunca kapanmamasını sağlar. Bunun yerine, şebeke bağlantı noktasında tam olarak cos hi = 1'lik bir faz kayması elde etmek için reaktif güç sağlamaya devam ederler. Bu şekilde park ekipmanlarının - yani kablo ve transformatörlerin - endüktif ve kapasitif özellikleri dengelenir.
Bu kontrolör işlevi sayesinde park operatörü yılda 20.000 €'dan fazla tasarruf sağlar
Sahada kurulu invertörlerin özellikleri bus modülünden gelir
Q@Night kontrol işlevi için kontrol sinyalleri, bir fiber optik kablo aracılığıyla, üç kilometre uzaktaki PV parkındaki dört trafo istasyonundan birine kurulu olan Axioline F BK ETH bus modülüne iletilir. RS Uni modülleri bus modülü ile hizalanır ve seri arayüzlü I/O cihazlarının veri yolu sisteminde çalışmasına izin verir. 16 dizide yıldız konfigürasyonuyla bağlanan invertörler, hem besleme kontrolü hem de gece reaktif güç kontrolü için gerekli komutları RS485 veri haberleşmesi aracılığıyla bus modülünden alır.
İrtibat kişisi
Özet
Özet
Besleme kontrolöründe uygulanan Q@Night kontrolör işlevi, maliyetli reaktif güç satın alınmasını önler. Açık kontrol platformu, projeye özel ayarlamaların yanı sıra hızlı ve güvenilir mühendislik sağlar.
ASG Engineering GmbH ve Phoenix Contact arasındaki işbirliği
Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?
Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin. İdeal çözümü birlikte bulmak için sizinle görüş alışverişinde bulunuruz.