Kablo kanallarının aksine, CGS kablo kılavuz sistemi CAD sisteminde planlanabildiği ve görselleştirilebildiği için tasarım çalışmalarınızı basitleştirir. Böylece kablo boyları önceden tanımlanabilir ve planlanabilir. Sünmez entegre flanşlar sayesinde hızlı ve kolay montaj sağlanır.
Kontrol panoları içine kurulum ve montaj için kablo kanalı, gri, üst kısım ve montaj tabanından oluşan, genişlik: 40 mm, yükseklik: 60 mm, uzunluk: 2000 mm