Kablo kanallarının aksine, CGS kablo kılavuz sistemi CAD sisteminde planlanabildiği ve görselleştirilebildiği için tasarım çalışmalarınızı basitleştirir. Böylece kablo boyları önceden tanımlanabilir ve planlanabilir. Sünmez entegre flanşlar sayesinde hızlı ve kolay montaj sağlanır.
Kablo kılavuz sistemi, açmak için döner eklem ile, derinlik: 140,5 mm, genişlik: 68 mm, yükseklik: 218 mm, çap: 42 mm, renk: gri