Pe un Axioline Smart Element pot fi realizate până la 16 conexiuni pe o suprafață de 15 mm x 62 mm. Puteți conecta conductori cu o secțiune transversală a conductorului de până la 1,5 mm² cu ferule, inclusiv manșoane din plastic.
Axioline F, Bus coupler, EtherCAT®, RJ45 jack, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connector