EM-ETH-GATEWAY-IFS - Data interface
2901988

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Gateway for the connection of up to 32 Interface system devices to a higher-level controller via EtherNet/IP™. The Interface system devices are connected to the gateway via DIN rail connectors. The DIN rail connectors are provided.

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare
Descărcare gratuită disponibilă. Descărcări

Detalii despre produs