Firmware maintenance license - firmware maintenance until the end of 2030 for all MGUARD devices (except FL MGUARD CENTERPORT ...) that can be operated with firmware 8.x and were ordered before 2024-06-30, delivery by email
Routere industriale pentru întreținere la distanță și securitate cibernetică
Routerele noastre industriale conectează diferite rețele prin cablu (router LAN și router NAT) sau prin rețeaua de telefonie mobilă (2G/3G/4G/5G) pentru întreținerea de la distanță, protecția rețelei locale și pentru schimbul de date în aplicațiile industriale. Multe produse conțin funcții VPN și firewall integrate. Pentru un grad ridicat de securitate, routerele mGuard protejează împotriva atacurilor cibernetice și malware-ului.
Add-on package for mGuard Secure Cloud, +10 GB/month additional data volume per client, term 1 year, automatically renewed each year, notice period 4 weeks, ordering and activation only possible in the cloud interface
Add-on package for mGuard Secure Cloud, +1 simultaneous service connection, +4 GB/month data volume, term 1 year, automatically renewed each year, notice period 4 weeks, ordering and activation only possible in the cloud interface
Add-on package for mGuard Secure Cloud, +100 GB/month additional data volume per client, term 1 year, automatically renewed each year, notice period 4 weeks, ordering and activation only possible in the cloud interface
Security-Router series, 2 RJ45 ports 10/100/1000 Mbps, degree of protection: IP00, Ambient temperature (operation): -20 °C ... 70 °C, NAT, VPN, Product certified in accordance with IEC 62443-4-2, Configurable stateful inspection firewall with full scope of functions
China connectivity package for mGuard Secure Cloud, guaranteed VPN connections for devices in China, term 1 year, automatically renewed each year, notice period 4 weeks, ordering and activation only possible in the cloud interface
Security-Router series, 2 RJ45 ports 10/100/1000 Mbps, degree of protection: IP20, Ambient temperature (operation): 0 °C ... 60 °C, Supply voltage range: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, Protection without configuration in Easy Protect Mode, Non-blocking validation of the configuration in test mode, Stateful inspection firewall
Security-Router series, 5 RJ45 ports 10/100/1000 Mbps, degree of protection: IP20, Ambient temperature (operation): 0 °C ... 60 °C, Supply voltage range: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, Unmanaged Switch, Protection without configuration in Easy Protect Mode, Non-blocking validation of the configuration in test mode, Stateful inspection firewall
License for activating the Modbus inspector function on an FL/TC MGUARD
Router, 10/100 Mbps, NAT
Produse noi
Securitate industrială
Cyber Security este un element esențial al unei rețele eficiente
Industrial Cyber Security înseamnă protejarea sistemelor industriale conectate în rețea față de atacuri, spionaj de date, defecțiuni cauzate de viruși, malware sau operare greșită. Atacurile cibernetice și malware pot provoca daune semnificative: pierderi de informații și de date, un impact negativ asupra reputației companiei, timpi de nefuncționare costisitori, cheltuieli pentru repararea daunelor și sume mari de răscumpărare.
De aceea, îți oferim routere de securitate, respectiv firewall-uri industriale, care au fost concepute special pentru a răspunde cerințelor din sectorul industrial și care controlează traficul de date în rețea: se permite numai traficul de date dorit și se împiedică accesările neautorizate. Astfel asiguri o disponibilitate mai mare a sistemelor tale.
Întreținere sigură la distanță
Acces la distanță la mașini, la nivel mondial
Pentru întreținerea la distanță a instalațiilor industriale din întreaga lume, Phoenix Contact oferă o gamă vastă de routere industriale robuste și orientate spre viitor pentru accesarea rețelelor la distanță prin conexiune cu sau fără cablu. Produsele dispun de mecanisme moderne de siguranță, precum VPN, codare IPsec și firewall-uri integrate. Astfel, dispui în permanență de posibilitatea de conectare la utilajele și sistemele tale, oriunde te-ai afla, și poți efectua lucrări de întreținere și de service în mod rapid și eficient.
Antene potrivite pentru toate aplicațiile
Accesorii adecvate pentru routere de rețea mobilă
Phoenix Contact îți oferă antene de rețea mobilă și cabluri de antene pentru comunicația eficientă a routerelor tale de rețea mobilă. În funcție de locul de utilizare, poți alege între antene omnidirecționale cu montare la nivelul tabloului de distribuție, pe perete sau pe stâlp sau cu montare directă la nivelul dispozitivului. Pachetul este completat de accesorii pentru protecția corespunzătoare împotriva descărcărilor.
Poți găsi mai multe informații pentru alegerea antenei potrivite și pentru modalitatea corectă de montare în pliantul nostru „10 normative pentru antene”.