Industrial 4G outdoor router, CAT1, 10 Mbps, integrated antennas 1x1 SISO, EU device, fallback to 2G, IEC 62443-4-2, control cabinet mounting, 1 RJ45 port (PoE In) and COMBICON, NAT, dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10
Routere industriale pentru întreținere la distanță și securitate cibernetică
Routerele noastre industriale conectează diferite rețele prin cablu (router LAN și router NAT) sau prin rețeaua de telefonie mobilă (2G/3G/4G/5G) pentru întreținerea de la distanță, protecția rețelei locale și pentru schimbul de date în aplicațiile industriale. Multe produse conțin funcții VPN și firewall integrate. Pentru un grad ridicat de securitate, routerele mGuard protejează împotriva atacurilor cibernetice și malware-ului.
Coaxial cable, 50 Ω, length: 0.5 m, N(m) - SMA(m), external cable diameter: 2.8 mm, transmission frequency: ≤7.25 GHz, typical attenuation: 800 MHz 0.4 dB, 2.4 GHz 0.7 dB, 5.8 GHz 1.1 dB, 7.25 GHz 1.5 dB
SMS relay and signaling module, European version, monitor analog and digital values via cellular network, switch relay outputs remotely, communication via SMS or cellular network data connection (e-mail transmission, app), supply voltage 10 V ... 60 V DC
Coaxial cable, 50 Ω, length: 15 m, N(m) - N(m), external cable diameter: 10.3 mm, transmission frequency: ≤7.25 GHz, typical attenuation: 800 MHz 2.4 dB, 2.4 GHz 4.1 dB, 5.8 GHz 6.5 dB, 7.25 GHz 7.5 dB
Coaxial cable, 50 Ω, length: 10 m, N(m) - N(m), external cable diameter: 10.3 mm, transmission frequency: ≤7.25 GHz, typical attenuation: 800 MHz 1.6 dB, 2.4 GHz 2.7 dB, 5.8 GHz 4.3 dB, 7.25 GHz 5 dB
Security-Router series, 2 RJ45 ports 10/100/1000 Mbps, degree of protection: IP20, Ambient temperature (operation): -40 °C ... 60 °C, Supply voltage range: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, Product certified in accordance with IEC 62443-4-2, Configurable stateful inspection firewall with full scope of functions, safe isolation for PROFIsafe in accordance with IEC 61784-3-3, user firewall, conditional firewall, rule sets
Coaxial cable, 50 Ω, length: 3 m, N(m) - SMA(m), external cable diameter: 4.9 mm, transmission frequency: ≤7.25 GHz, typical attenuation: 800 MHz 1.4 dB, 2.4 GHz 2.3 dB, 5.8 GHz 3.6 dB, 7.25 GHz 4.2 dB
Multiband omnidirectional antenna for wall or mast mounting, 0.6 GHz ... 7.1 GHz, gain: 1 dBi ... 3 dBi, degree of protection: IP67, seawater-resistant, connection: N (female), incl. mounting bracket and mast clamps
Support package for mGuard Secure Cloud, email and telephone support during business hours, term 1 year, automatically renewed each year, notice period 4 weeks, ordering and activation only possible in the cloud interface
License for up to 10 additional VPN online connections
Produse noi
Securitate industrială
Cyber Security este un element esențial al unei rețele eficiente
Industrial Cyber Security înseamnă protejarea sistemelor industriale conectate în rețea față de atacuri, spionaj de date, defecțiuni cauzate de viruși, malware sau operare greșită. Atacurile cibernetice și malware pot provoca daune semnificative: pierderi de informații și de date, un impact negativ asupra reputației companiei, timpi de nefuncționare costisitori, cheltuieli pentru repararea daunelor și sume mari de răscumpărare.
De aceea, îți oferim routere de securitate, respectiv firewall-uri industriale, care au fost concepute special pentru a răspunde cerințelor din sectorul industrial și care controlează traficul de date în rețea: se permite numai traficul de date dorit și se împiedică accesările neautorizate. Astfel asiguri o disponibilitate mai mare a sistemelor tale.
Întreținere sigură la distanță
Acces la distanță la mașini, la nivel mondial
Pentru întreținerea la distanță a instalațiilor industriale din întreaga lume, Phoenix Contact oferă o gamă vastă de routere industriale robuste și orientate spre viitor pentru accesarea rețelelor la distanță prin conexiune cu sau fără cablu. Produsele dispun de mecanisme moderne de siguranță, precum VPN, codare IPsec și firewall-uri integrate. Astfel, dispui în permanență de posibilitatea de conectare la utilajele și sistemele tale, oriunde te-ai afla, și poți efectua lucrări de întreținere și de service în mod rapid și eficient.
Antene potrivite pentru toate aplicațiile
Accesorii adecvate pentru routere de rețea mobilă
Phoenix Contact îți oferă antene de rețea mobilă și cabluri de antene pentru comunicația eficientă a routerelor tale de rețea mobilă. În funcție de locul de utilizare, poți alege între antene omnidirecționale cu montare la nivelul tabloului de distribuție, pe perete sau pe stâlp sau cu montare directă la nivelul dispozitivului. Pachetul este completat de accesorii pentru protecția corespunzătoare împotriva descărcărilor.
Poți găsi mai multe informații pentru alegerea antenei potrivite și pentru modalitatea corectă de montare în pliantul nostru „10 normative pentru antene”.