Industrial 4G LTE router, EU device, 3G (UMTS/HSPA) and 2G (GPRS/EDGE) fallback, WLAN access point 802.11a/b/g/n, 150 Mbps, 2.4 GHz + 5 GHz, 2-port switch, firewall, NAT, IPsec and OpenVPN support, 2 DI, 1 DO, RS-232/RS-485
Routere industriale pentru întreținere la distanță și securitate cibernetică
Routerele noastre industriale conectează diferite rețele prin cablu (router LAN și router NAT) sau prin rețeaua de telefonie mobilă (2G/3G/4G/5G) pentru întreținerea de la distanță, protecția rețelei locale și pentru schimbul de date în aplicațiile industriale. Multe produse conțin funcții VPN și firewall integrate. Pentru un grad ridicat de securitate, routerele mGuard protejează împotriva atacurilor cibernetice și malware-ului.
Industrial 4G LTE router, EU device, 3G (UMTS/HSPA) and 2G (GPRS/EDGE) fallback, WLAN access point 802.11a/b/g/n, 150 Mbps, 2.4 GHz + 5 GHz, 2-port switch, firewall, NAT, IPsec and OpenVPN support, 4 DI, 2 DO
Coaxial cable, 50 Ω, length: 3 m, N(m) - N(m), external cable diameter: 10.3 mm, transmission frequency: ≤7.25 GHz, typical attenuation: 800 MHz 0.5 dB, 2.4 GHz 0.8 dB, 5.8 GHz 1.3 dB, 7.25 GHz 1.5 dB
Industrial 5G router (5G NR, SA/NSA), EU device, fallback to 4G (LTE Advanced Pro) and 3G (HSPA+), 4-port switch, firewall, NAT, IPsec and OpenVPN, 4x SMA-F antenna sockets, SMS and email transmission, 4 DI, 2 DO
Multiband omnidirectional antenna for installation in plastic control cabinets not visible from the outside, frequency band: 0.6 GHz ... 7.1 GHz, gain: 1 dBi .... 2 dBi, connection: SMA (male), antenna connector with 90° articulated joint
SMS relay and signaling module, European version, monitor digital values via cellular network, switch relay outputs remotely, communication via SMS or cellular network data connection (e-mail transmission, app), supply voltage 93 V ... 250 V AC
Industrial 4G LTE router, EU device, 3G (UMTS/HSPA) and 2G (GPRS/EDGE) fallback, 2-port switch, firewall, NAT, IPsec and OpenVPN support, 4 DI, 2 DO
Industrial 4G LTE router, worldwide use, fallback to 3G (HSPA+) and 2G (EDGE), 2 Ethernet interfaces, firewall, NAT, IPsec and OpenVPN support, 2x SMA-F antenna socket, SMS and email transmission, 2 digital inputs, 1 digital output
Industrial 4G outdoor router, CAT1, 10 Mbps, integrated antennas 1x1 SISO, EU device, fallback to 2G, IEC 62443-4-2, mast mounting, panel mounting with accessories, 1 RJ45 port (PoE In), NAT, dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/IP69K, IK10
Industrial 4G outdoor router, CAT4, 150 Mbps, integrated antennas 2x2 MIMO, can be used worldwide, fallback to 3G and 2G, IEC 62443-4-2, control cabinet mounting, 1 RJ45 port (PoE In) and COMBICON, NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10
Produse noi
Securitate industrială
Cyber Security este un element esențial al unei rețele eficiente
Industrial Cyber Security înseamnă protejarea sistemelor industriale conectate în rețea față de atacuri, spionaj de date, defecțiuni cauzate de viruși, malware sau operare greșită. Atacurile cibernetice și malware pot provoca daune semnificative: pierderi de informații și de date, un impact negativ asupra reputației companiei, timpi de nefuncționare costisitori, cheltuieli pentru repararea daunelor și sume mari de răscumpărare.
De aceea, îți oferim routere de securitate, respectiv firewall-uri industriale, care au fost concepute special pentru a răspunde cerințelor din sectorul industrial și care controlează traficul de date în rețea: se permite numai traficul de date dorit și se împiedică accesările neautorizate. Astfel asiguri o disponibilitate mai mare a sistemelor tale.
Întreținere sigură la distanță
Acces la distanță la mașini, la nivel mondial
Pentru întreținerea la distanță a instalațiilor industriale din întreaga lume, Phoenix Contact oferă o gamă vastă de routere industriale robuste și orientate spre viitor pentru accesarea rețelelor la distanță prin conexiune cu sau fără cablu. Produsele dispun de mecanisme moderne de siguranță, precum VPN, codare IPsec și firewall-uri integrate. Astfel, dispui în permanență de posibilitatea de conectare la utilajele și sistemele tale, oriunde te-ai afla, și poți efectua lucrări de întreținere și de service în mod rapid și eficient.
Antene potrivite pentru toate aplicațiile
Accesorii adecvate pentru routere de rețea mobilă
Phoenix Contact îți oferă antene de rețea mobilă și cabluri de antene pentru comunicația eficientă a routerelor tale de rețea mobilă. În funcție de locul de utilizare, poți alege între antene omnidirecționale cu montare la nivelul tabloului de distribuție, pe perete sau pe stâlp sau cu montare directă la nivelul dispozitivului. Pachetul este completat de accesorii pentru protecția corespunzătoare împotriva descărcărilor.
Poți găsi mai multe informații pentru alegerea antenei potrivite și pentru modalitatea corectă de montare în pliantul nostru „10 normative pentru antene”.