În funcție de dorințele și posibilitățile de la fața locului, se poate stabili o conexiune pentru întreținere la distanță prin intermediul unei conexiuni la internet prin cablu sau cu ajutorul unui router WLAN sau de rețea mobilă. În timp ce soluția prin cablu este simplă și ieftin de implementat, soluția fără fir convinge prin flexibilitatea sa – chiar și în locurile în care nu există o conexiune la internet.
Pentru transmiterea de date, se poate utiliza fie un server VPN auto-găzduit, fie soluții la cheie, cum ar fi mGuard Secure Cloud. Ambele variante oferă avantaje diferite.

Întreținere la distanță prin cloud

mGuard Secure Cloud este o soluție completă de întreținere la distanță, la cheie, care conectează prin internet personalul de service și utilajele sau instalațiile în mod sigur, eficient și fără cunoștințe în tehnologia informației. Astfel se reduc în mod semnificativ costurile și timpul necesar vizitelor la fața locului. Operatorii, precum și firmele care produc utilaje și instalații, beneficiază astfel de o alternativă economică pentru implementarea conceptelor de service inteligente și sustenabile.

Componente funcționale ale mGuard Secure Cloud

Prezentare generală: Componentele mGuard Secure Cloud

Prezentare generală scurtă: personalul de service utilizează un client VPN autorizat, de exemplu, mGuard Secure VPN-Client-Software sau un iPad, și își conectează postul de lucru cu mGuard Secure Cloud. Utilajele sunt echipate cu routere industriale pentru întreținere la distanță sau PLCnext Control și, atunci când este nevoie, stabilesc conexiunea VPN cu Secure Cloud. Structura conexiunilor VPN poate fi controlată local prin hardware-ul (comutator cu cheie) sau software-ul operatorului instalației.

Pentru întreținerea la distanță a utilajelor individuale compacte cu rețea IP mică este necesară utilizarea clienților cloud. Pentru utilajele interconectate, produsele mGuard îți protejează rețeaua de utilaje cu un firewall puternic, flexibil și simplu de utilizat.

Întreținere la distanță prin intermediul proprii infrastructurii VPN

Dorești să definești în mod liber drepturile de acces și să păstrezi controlul asupra conexiunilor VPN? În acest caz, operarea propriei infrastructuri VPN la fața locului este o idee bună. Fie că este vorba de date, platforme hardware sau software: cu propria infrastructură VPN, totul îți aparține. Tu decizi asupra configurației, actualizărilor și modificărilor de sistem. De asemenea, nu trebuie să te bazezi întotdeauna pe conectivitatea la internet sau pe influențe externe pentru a-ți accesa utilajele și instalațiile. Angajații pricepuți în domeniul IT care se ocupă de infrastructura locală sunt indispensabili. Configurarea, operarea, întreținerea, rezerva și asistența trebuie să fie luate în propriile mâini.

Întreținere la distanță prin intermediul proprii infrastructurii VPN

Prezentare generală: Întreținere la distanță prin intermediul proprii infrastructurii VPN

Prezentare generală scurtă: toate routerele FL mGuard și TC Router de la Phoenix Contact pot fi conectate și operate pe o astfel de infrastructură VPN. FL mGuard centerport în design de 19“ este recomandat ca o componentă VPN centrală. Acest lucru garantează o compatibilitate perfectă și standarde de siguranță ridicate.