Soluție de sistem fotovoltaic POS

POS pentru sisteme de energie solară off-grid

Sistemul Pico-Off-Grid (POS) este o soluție robustă, bazată pe panouri fotovoltaice cu mai multe clase de performanță de până la 190 Wp. Soluția include o carcasă, un suport pentru stâlp și un panou solar. Pentru soluții autonome pentru utilizarea pe teren, se pot adăuga calculatoare, unități de comunicare, baterii și multe altele.

Avantaje

  • Poate fi utilizat în diverse aplicații datorită certificărilor internaționale
  • Punere în funcțiune rapidă datorită asamblării simple de către o singură persoană a întregului sistem
  • Durabil datorită carcasei stabilizate UV și a suportului rezistent la coroziune
  • Rezistent chiar și la solicitări mecanice puternice
  • Module solare de înaltă eficiență datorită tehnologiei cu celule monocristaline

Privire de ansamblu asupra caracteristicilor principale

Îți oferim sistemul în afara rețelei potrivit pentru aplicația ta. Convinge-te personal de caracteristicile tehnice.

Soluție de sistem fotovoltaic POS

Diametrul stâlpului 48 mm … 180 mm
Materialul suportului Oțel inoxidabil
Domeniu de temperatură -40 °C ... +80 °C
Unghiul de înclinare al panoului fotovoltaic 30° … 80°
Tehnologia modulelor solare 36/45 celule solare de înaltă performanță, tehnologie cu celule monocristaline
Puterea panoului fotovoltaic 22 Wp ... 190 Wp

Prezentarea produsului în detaliu Soluția POS este ideală pentru instalarea simplă a sistemelor energetice autonome până la o clasă de putere de 190 Wp.

Imagine interactivă: sistem de alimentare cu energie solară în afara rețelei
Suport fără coroziune
Suportul se caracterizează prin stabilitate ridicată și protecție bună împotriva solicitărilor mecanice. Este, de asemenea, potrivit pentru forțe ridicate ale vântului și rămâne rezistent la coroziune datorită oțelului inoxidabil (1.4301) utilizat. Reglarea inovatoare a unghiului permite, de asemenea, un randament energetic optim.
Suport fără coroziune
Tehnologie de conectare cuprinzătoare
Carcasa POS este deja echipată cu conectori fotovoltaici SUNCLIX integrați. Tehnologia de conectare suplimentară cu protecție IP ridicată este, de asemenea, disponibilă. Serviciile noastre includ atât prelucrarea mecanică, cât și instalarea tehnologiei de conectare – toate dintr-o singură sursă.
Tehnologie de conectare cuprinzătoare
Module solare de înaltă eficiență
Panourile noastre solare oferă un domeniu larg de puteri de 22, 75, 110 și 190 Wp. Datorită tehnologiei cu celule monocristaline, modulele ating un randament de 22 %. În plus, panourile sunt deja cablate cu conectorii fotovoltaici SUNCLIX gata de conectare.
Module solare de înaltă eficiență
Carcase de exterior cu volum mare
Carcasele certificate din policarbonat sunt ușoare, rezistente și îți protejează în permanență și în siguranță electronicele de umiditate, căldură, radiații UV și solicitări mecanice. Carcasele din plastic cu volum mare sunt adaptabile și extensibile individual prin intermediul accesoriilor. Acestea pot fi utilizate inclusiv în aplicații exigente.
Carcase de exterior cu volum mare
Stație meteo cu tehnologie de măsurare protejată în carcase robuste de exterior

Soluție de sistem fotovoltaic POS

Echipat ideal pentru soluții în afara rețelei

Utilizează sistemul POS (Pico-Off-Grid-System) bazat pe panouri fotovoltaice pentru a configura sisteme energetice autonome cu mai multe clase de putere, până la 190 Wp. Cu ajutorul carcasei robuste și a unui suport pentru stâlp din oțel inoxidabil, poți realiza o soluție eficientă și durabilă pentru furnizarea energiei în zone îndepărtate și în medii solicitante. Aplicațiile includ, de exemplu, înregistrarea datelor de mediu, mediile industriale foarte solicitante și multe alte aplicații în spații exterioare.

Întrebări frecvente

Suport pentru modul fotovoltaic POS-Panelfix
Unghiul de înclinare al panoului solar în funcție de latitudine
Soluție de sistem fotovoltaic POS
Suport pentru modul fotovoltaic POS-Panelfix

Sistemul a fost testat cu succes pentru impacturi cu o forță de 5G și vibrații de până la 7,4 Hz cu o amplitudine de 0,15 mm. Sarcinile de vânt de până la 88 km/h (forța vântului 8) au fost simulate cu succes pe sistem. O armătură suplimentară asigură și mai multă stabilitate pentru sarcini de până la forța vântului 10. Rezistența depinde de greutatea componentelor din carcasă.

Unghiul de înclinare al panoului solar în funcție de latitudine

Pentru performanțe optime, panoul trebuie instalat la un unghi care să corespundă latitudinii locului de instalare. Dacă locația este în emisfera nordică, panoul solar trebuie orientat exact spre sud. În mod similar, panoul solar trebuie orientat spre nord dacă locația este în emisfera sudică. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile care pot fi găsite în zona de descărcare de pe paginile cu detalii ale produselor.

Soluție de sistem fotovoltaic POS

Modulele fotovoltaice sunt concepute astfel încât să minimizeze efectele umbririi parțiale. Cu toate acestea, pentru a asigura o eficiență maximă, umbrirea trebuie evitată pe cât posibil.

Document în format electronic
Prezentare generală a portofoliului de carcase pentru echipamente electronice

Descoperiți carcase pentru șină DIN și pentru utilizare în exterior, și aflați cum puteți adapta carcasele pentru echipamente electronice în funcție de necesitățile dumneavoastră individuale.

Deschideți documentul în format electronic
Carcase pe șină DIN și carcase de câmp
Carcase pentru echipamente electronice pentru șina DIN

Principiile tehnice de bază ale carcaselor pentru echipamente electronice Soluții pentru utilizarea pe șină DIN

Carcasele pentru echipamente electronice sunt o parte elementară a unui dispozitiv. Ele determină aspectul acestuia și protejează sistemele electronice împotriva influențelor externe. În plus, permit montarea în unități supraordonate. Prin urmare, producătorii de dispozitive trebuie să aibă în vedere multe detalii nu numai la construcția, ci și la alegerea carcasei atunci când vine vorba de materiale sau verificări de calitate. Găsiți toate detaliile în această broșură.