Sistemul a fost testat cu succes pentru impacturi cu o forță de 5G și vibrații de până la 7,4 Hz cu o amplitudine de 0,15 mm. Sarcinile de vânt de până la 88 km/h (forța vântului 8) au fost simulate cu succes pe sistem. O armătură suplimentară asigură și mai multă stabilitate pentru sarcini de până la forța vântului 10. Rezistența depinde de greutatea componentelor din carcasă.
Outdoor housing, color: light gray, dimensions: 251 mm x 204 mm x 134 mm, with panel feed-through for PV connectors and pre-assembled holder, including corner inlays, cover plugs, screws, cover: transparent, plastic latch, material: UV-stabilized polycarbonate