Alimentare, protecție și monitorizare în clădirile funcționale
Odată cu automatizarea clădirilor funcționale, numărul dispozitivelor inteligente care trebuie alimentate este în continuă creștere. În acest caz, este important să se realizeze în mod eficient alimentarea cu energie și să se evite defecțiunile sistemului. COMPLETE line oferă soluții pentru alimentarea, protecția și monitorizarea energiei în clădirile funcționale.
Proiectarea unei surse de alimentare eficiente pentru clădirile funcționale
Protecția împotriva curentului de trăsnet și descărcărilor de tip 1+2+3 protejează în mod eficient instalațiile electrice împotriva descărcărilor. Modulul de semnalizare la distanță cu ieșire digitală semnalizează declanșarea și necesitățile de întreținere.
Pentru consumatorii aflați la o distanță mai mare de 10 m de distribuția principală protejată, se recomandă un nivel adițional de protecție.
În special în spațiile exterioare, stațiile de încărcare pentru domiciliu, iluminatul exterior, pompele și sistemele fotovoltaice trebuie protejate împotriva descărcărilor. În unele cazuri, aceste dispozitive au deja protecție împotriva descărcărilor din fabrică, în alte cazuri este necesară o suplimentare la fața locului.
Sistemele fotovoltaice necesită protecție atât pe partea de curent alternativ, cât și pe cea de curent continuu. Cutiile de joncțiune pentru string-uri preasamblate simplifică considerabil instalarea. Conectorii fotovoltaici speciali permit, de asemenea, o conexiune sigură.
Tensiunea de CC este adesea utilizată pentru alimentarea sistemelor electrice pentru uși, a sistemelor de alarmă, a sistemelor de notificare și a altor sisteme de securitate și confort. Aceasta necesită transformarea tensiunii în CA. În general, sistemele necesită niveluri diferite de tensiune. Sursele de alimentare TRIO sau QUINT POWER oferă soluții pentru diferite sisteme în funcție de clasa de performanță.
QUINT și TRIO POWER oferă diverse soluții de sistem cu sursă de alimentare neîntreruptibilă, sisteme de redundanță și baterii ca rezervă. Astfel, acestea protejează în mod eficient împotriva defecțiunilor sistemelor electrice, în funcție de necesități.
În cazul circuitelor de curent continuu, întreruptoarele de protecție termice, termomagnetice sau electronice asigură o protecție optimă.
Pe măsură ce numărul consumatorilor de energie electrică crește, potențialul de optimizare a energiei crește, implicit și nevoia de monitorizare. Pentru acest scop sunt potrivite dispozitivele de măsurare a energiei EMpro, care pot fi integrate în rețelele corespunzătoare prin diverse interfețe.
Prizele pentru montare pe șină DIN permit conectarea directă a dispozitivelor de 230 V, de exemplu, ca sursă de curent pentru lucrările de întreținere.
Soluțiile pentru distribuția secundară și conectarea diverselor dispozitive se găsesc în unitatea funcțională Connect (Conectare).