Conectare în clădirile funcționale

COMPLETE line oferă o varietate de soluții pentru conexiuni eficiente în instalațiile clădirilor. De la alimentare și distribuție de potențial până la cablarea de ieșire, cablarea camerei rezistente la umezeală și cablarea externă.

Imagine interactivă: structura tehnologiei de conectare în clădirile funcționale
Alimentare
Terminalele de derivație din seria UDB ... sunt adecvate pentru conexiunea simplă pentru tensiune a conductorilor principali de alimentare de până la 35 mm².
Află mai multe
Alimentare
Distribuție potențial
Blocurile PTVFIX oferă o conexiune de tip push-in laterală pentru căi de cablare directe, combinată cu avantajele blocurilor de distribuție PTFIX consacrate pentru distribuția flexibilă și economică a sarcinii și curentului de comandă.
Află mai multe
Distribuție potențial
Cablare de ieșire
CLIPLINE complete oferă numeroase opțiuni pentru cablarea de ieșire. Blocurile terminale pentru instalații KNX sunt adecvate îndeosebi pentru această sarcină.
Află mai multe
Cablare de ieșire
Conector fotovoltaic
Conectorii SUNCLIX sunt potriviți pentru multe sisteme fotovoltaice și pentru cutiile de joncțiune pentru string-uri. Aceștia sprijină astfel conectarea rapidă și fără erori a sistemului fotovoltaic.
Află mai multe
Conector fotovoltaic
Potențial de împământare ecranat
Clemele de conexiune pentru ecranare SCC asigură o manipulare simplă și rapidă și o ecranare optimă care împiedică defecțiunile. Toate clemele de conexiune pentru ecranare pot fi montate fără unelte, cu o singură mână.
Află mai multe
Potențial de împământare ecranat
Instalare conectabilă
Cu conectorii și cablurile noastre de instalare, poți conecta cablurile în mod simplu și flexibil. În funcție de aplicație, poți alege între conectarea simplă prin cablu, distribuția convenabilă a energiei sau conectarea compactă a dispozitivului.
Află mai multe
Instalare conectabilă
Instalare exterioară
Conectorii cu carcase robuste și grade ridicate de protecție de până la IP69K permit transferul sigur de putere în zonele exterioare și umede.
Află mai multe
Instalare exterioară
Alimentare, protecție și monitorizare
Managementul clădirilor funcționale înseamnă alimentatea în mod eficient cu energie, protejatea împotriva deteriorării și monitorizarea necesarul de energie. COMPLETE line îți oferă soluții sistemice pentru alimentarea, protecția și monitorizarea energiei în clădirile funcționale.
Află mai multe
Alimentare, protecție și monitorizare

În timpul alimentării, întreaga sarcină a clădirii trece prin doar câteva blocuri terminale modulare. Acest lucru impune cerințe speciale privind managementul căldurii. În același timp, în funcție de situația de instalare, există spațiu limitat pentru alimentare. Soluțiile utilizate trebuie, așadar, să fie adaptabile individual la spațiul existent. Terminalele modulare de derivație de la circuitul principal pot fi adaptate la spațiul de montare disponibil, precum și la diferitele configurații ale rețelei de alimentare.

Utilizarea eficientă a spațiului joacă, de asemenea, un rol important în distribuția potențialului. În special în cazul modificărilor și echipărilor ulterioare, există adesea probleme legate de spațiu. Blocurile de distribuție PTFIX oferă în acest caz o soluție flexibilă și scalabilă cu număr de poziții și modalități de montare diferite. Noile blocuri PTVFIX permit, de asemenea, cablare cu economie de spațiu, cu conexiune laterală pentru conductor.

Cablarea de ieșire KNX din distribuitorul principal este o condiție de bază pentru automatizarea clădirilor. Blocurile terminale pentru instalație KNX din portofoliul COMPLETE line permit ca numeroasele ieșiri ale distribuitorului principal să fie aranjate și marcate într-o manieră inteligibilă - desigur, în conformitate cu EIB, adică standardul pentru „Magistrala europeană pentru instalații” . Portofoliul PTFIX oferă blocuri KNX preasamblate în diferite configurații.

În afara cutiei de comutare, instalația necesită un grad de protecție mai mare care, în funcție de locul de utilizare, poate fi chiar IP68. Cablarea corespunzătoare a cutiilor de joncțiune convenționale solicită mult timp și este costisitoare. Sistemele de instalare IP68 reprezintă o alternativă datorită montării rapide, simple și rentabile. Sistemele de conectare fac posibilă schimbarea consumatorilor în timpul lucrărilor de întreținere sau reparații cu timpi de nefuncționare minimi. COMPLETE line oferă, printre altele, seria PRC cu conexiune cu șurub consacrată de până la 6 mm², sistemul QPD cu conexiune prin perforarea izolației rapidă și seria IPD cu conexiune confortabilă cu arc.

În zona conexiunilor fotovoltaice, există cerințe speciale pentru cablul CC. Pe partea de curent continuu, conectorii SUNCLIX sunt potriviți pentru multe sisteme fotovoltaice și pentru cutiile de joncțiune pentru string-uri. Aceștia sprijină conectarea rapidă și fără erori a sistemului fotovoltaic.

Instalație electrică și componente electronice
Produse pentru activitățile dumneavoastră de zi cu zi din zona instalațiilor electrice

Programul nostru cuprinzător pentru instalații electrice vă susține cu succes în multe dintre sarcinile dumneavoastră. De la cablare la protecția potrivită împotriva descărcărilor și până la scula potrivită – cu produsele noastre durabile și soluțiile inovatoare asigurăm o eficiență mai mare în instalațiile electrice.

Descoperiți acum toate produsele
Instalator în fața unui tablou de distribuție cu clește de sertizare în mână