Control și rețelistică în clădirile funcționale

Cu sistemul nostru de management al clădirii, îți oferim o platformă pentru toate elementele centrale din infrastructura digitală a clădirii. Ca parte a gamei COMPLETE line, Emalytics oferă un cadru bazat pe internetul obiectelor pentru controlul, evaluarea și prelucrarea datelor din toate segmentele parțiale în funcție de necesități.

Imagine interactivă: control și rețelistică în clădirile funcționale
Operarea camerelor
Cu sistemul de management al clădirii Emalytics, îți oferim o platformă pentru toate elementele centrale din infrastructura digitală a clădirii tale.
Află mai multe
Operarea camerelor
Controler
Elementul central al sistemului de management al clădirii este controlerul IoT pentru clădiri ILC 2050 BI. Controlerul și modulele corespunzatoare acționează ca o legătură între protocoalele de magistrală la nivel de câmp și numeroasele aplicații ale IoT-ului.
Află mai multe
Controler
I/O-uri
Automatizează aplicațiile simplu și economic cu sistemul Inline, format din PLC-uri, cuploare de magistrală și I/O-uri pentru tabloul de distribuție.
Află mai multe
I/O-uri
Condiționarea semnalului
Amplificatoarele de izolare MINI Analog Pro de 6 mm, cu tehnologie de conectare prin inserare, îți oferă o instalare și punere în funcțiune simplă într-un spațiu restrâns.
Află mai multe
Condiționarea semnalului
Relee
Releele cu semiconductor, cunoscute și sub denumirea de relee în stare solidă, asigură, printre altele, operațiuni de comutare eficiente în automatizarea sistemelor. Te poți baza pe gama noastră largă de relee cu semiconductor și relee electromecanice, conectabile sau ca modul complet.
Află mai multe
Relee
Sistem de comandă motor
Demaroarele comută și inversează motoarele în mod rapid și eficient. Îți oferim demaroare pentru comutarea și inversarea motoarelor asincrone, precum și a motoarelor de curent continuu.
Află mai multe
Sistem de comandă motor
Comunicare sigură
Exploatarea eficientă și orientată către viitor a clădirilor necesită o interconectare integrată și inteligentă. COMPLETE line oferă soluții pentru comunicații sigure în clădiri funcționale.
Află mai multe
Comunicare sigură

Cu sistemul de management al clădirii Emalytics, poți programa toate aplicațiile, cum ar fi securitatea IT, automatizarea camerelor, încălzirea, ventilația, climatizarea sau conceptele de alimentare, dintr-o singură locație centrală. Chiar în timpul funcționării – fără restricții.

Cu controlerul IoT pentru clădiri ILC 2050 BI automatizezi clădirea în mod eficient. Extinderea cu componente de I/O adecvate permite instalarea simplă a unei stații de automatizare modulare pentru aproape toate sarcinile din domeniul infrastructurii clădirii.

Amplificatoarele de izolare și traductoarele de măsură îți garantează o transmitere a semnalului fără defecțiuni în tehnologia de măsurare, comandă și reglare.

Releele sunt comutatoare controlate electric care îndeplinesc multiple funcții în automatizare.

Demaroarele comută și inversează motoarele în mod rapid și eficient, fără zgomot și uzură. Îți oferim demaroare pentru comutarea și inversarea motoarelor asincrone, precum și a motoarelor de curent continuu.

Proiectăm împreună transformarea digitală
În mod inteligent, digital, orientat spre viitor

Pentru ca o clădire să funcționeze eficient și să fie pregătită pentru provocările viitorului, este esențială o interconectare integrată și inteligentă. În documentul nostru electronic, îți arătăm cum poți atinge acest obiectiv prin digitalizarea automatizării clădirilor.

Vezi broșura digitală
Broșură digitală Clădiri inteligente