Power and fault signaling module with screw connection, including corresponding ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY DIN rail connector
Componente de sistem și accesorii pentru amplificatoare de izolare
Componentele de sistem și accesoriile transformă două game de produse într-un singur sistem. Poți utiliza, de exemplu, conectorul de magistrală modular cu instalare pe șină DIN ca o soluție de sistem flexibilă pentru distribuția energiei. Conectorul de magistrală cu instalare pe șină DIN facilitează instalarea, o extindere a sistemului sau înlocuirea modulelor, chiar și în timpul funcționării. Alte accesorii, cum ar fi adaptoarele de programare și blocurile terminale de trecere, completează portofoliul.
DIN rail bus connector for DIN rail mounting. Universal for TBUS housing. Gold-plated contacts, 5-pos.
Power and fault signaling module with Push-in connection, including corresponding ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY DIN rail connector
DIN rail bus connector (TBUS), 5-pos., for bridging the supply voltage, can be snapped onto NS 35/... DIN rail in accordance with EN 60715
Primary-switched power supply, QUINT POWER, screw connection, DIN rail mounting, supply of devices possible via the TBUS DIN rail connector, protective coating, input: single-phase, output: 24 V DC/2.5 A
Programming adapter with USB interface, for programming with software. The USB driver is included in the software solutions for the products to be programmed, such as measuring transducers or motor managers.
Setpoint value potentiometer, to set setpoints individually, resistance value 4,7 kΩ
Power terminal with plug-in connection technology for delivering the supply voltage to the DIN rail connector. Monitoring of the supply voltages in combination with the fault monitoring module. Screw connection technology
Bluetooth adapter with micro USB and S-PORT interface for wireless communication with the MINI Analog, MINI Analog Pro, MACX Analog, Interface System Gateways, and PLC logic device series.
Eight MINI Analog Pro signal conditioners and measuring transducers can be quickly and easily integrated into a PROFINET network via a communication adapter.
Avantaje
- Distribuție simplă a energiei, extinderea sistemului sau înlocuirea modulelor, chiar și în timpul funcționării, cu ajutorul conectorului de magistrală cu instalare pe șină DIN
- Opțiuni de alimentare flexibilă: alimentare direct la modul, prin intermediul unui modul de alimentare sau prin intermediul unei surse de alimentare a sistemului cu domeniu extins al tensiunii de intrare 85 V CA ... 264 V CA
- Adaptare simplă la sistemul de alimentare Pepperl+Fuchs cu ajutorul adaptorului pentru șină de alimentare
- Diagnostic confortabil cu modulul Fault Monitoring MINI Analog Pro sau cu modulul de alimentare și semnalizare a erorilor MACX Analog
Alimentare flexibilă
Conectorul de magistrală cu instalare pe șină DIN îți oferă trei posibilități pentru alimentarea dispozitivului:
1. Alimentarea directă la modul
- Fără alte accesorii
- Pentru până la 16*) module MINI Analog Pro
- Pentru până la 32*) de module MACX Analog
2. Alimentare prin intermediul unui modul de alimentare cu același contur
- Permite, de asemenea, alimentarea redundantă și monitorizarea alimentării
- Pentru până la 115*) module MINI Analog Pro
- Pentru până la 80*) de module MACX Analog
3. Alimentarea prin intermediul sursei de alimentare a sistemului
- Permite, de asemenea, alimentarea redundantă și monitorizarea alimentării
- Pentru până la 60*) de module MINI Analog Pro
- Pentru până la 10*) module MACX Analog
*) Numărul exact depinde de consumul de curent al tipului de modul respectiv. Poți găsi informații privind facturarea în manualul nostru de alimentare în zona de descărcare a articolelor.
Diagnostic confortabil cu raportarea comună a erorilor Fault Monitoring
Cu raportarea comună a erorilor Fault Monitoring, conectorul de magistrală cu instalare pe șină DIN îți oferă o soluție modulară pentru evaluarea rapidă a erorilor în aplicațiile cu mai multe canale. Cele două sisteme MINI Analog Pro și MACX sunt compatibile între ele. În funcție de tipul de modul, sunt semnalate următoarele erori:
• circuit deschis
• scurtcircuit
• defecțiune de alimentare
• depășirea sau scăderea sub intervalul de măsurare (numai pentru MINI Analog Pro)
• eroare de siguranță la modulul de alimentare (numai pentru MACX Analog)