DIN rail bus connector, color: gray, nominal current: 8 A (parallel contacts), rated voltage (III/2): 125 V, number of positions: 5, product range: TBUS5-17,5.., pitch: 3.81 mm, mounting: DIN rail mounting, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard, Item with gold-plated contacts, bus connectors for connecting with electronics housings, 5 parallel contacts
Componente de sistem și accesorii pentru amplificatoare de izolare
Componentele de sistem și accesoriile transformă două game de produse într-un singur sistem. Poți utiliza, de exemplu, conectorul de magistrală modular cu instalare pe șină DIN ca o soluție de sistem flexibilă pentru distribuția energiei. Conectorul de magistrală cu instalare pe șină DIN facilitează instalarea, o extindere a sistemului sau înlocuirea modulelor, chiar și în timpul funcționării. Alte accesorii, cum ar fi adaptoarele de programare și blocurile terminale de trecere, completează portofoliul.
DIN rail bus connector adapter (2-pos.) for connection of MACX MCR-EX-AP ... devices on the right side to the MACX MCR-PTB(-SP) power module with DIN rail bus connector ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY for bridging the supply voltage.
The fault monitoring module is used to evaluate and report group errors from the fault monitoring system and to monitor the supply voltages. The error is reported via an N/O contact. Screw connection, standard configuration.
The MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP) power terminal block is used to supply the supply voltage to the DIN rail connector. The FM power terminal block offers the additional function of monitoring in combination with the fault monitoring module. Screw connection.
Fault monitoring module with plug-in connection technology for evaluating and reporting group errors from the FM system and for monitoring the supply voltages. Error message via N/C contact. Push-in connection technology, standard configuration
Feed-through terminal block with plug-in connection technology for the transmission of signals already electrically isolated. Screw connection technology
Eight MINI Analog Pro signal conditioners and measuring transducers are quickly and easily integrated into a PROFIBUS DP network via a communication adapter.
Eight MINI Analog Pro signal conditioners and measuring transducers can be connected to a controller with minimal cabling effort and without any errors using system adapters and system cabling.
Fault monitoring module with plug-in connection technology for evaluating and reporting group errors from the FM system and for monitoring the supply voltages. Error message via N/C contact. Screw connection technology, standard configuration
Dummy module with no function for connecting unused intrinsically safe signal cables, with plug-in push-in connection terminal blocks.
Avantaje
- Distribuție simplă a energiei, extinderea sistemului sau înlocuirea modulelor, chiar și în timpul funcționării, cu ajutorul conectorului de magistrală cu instalare pe șină DIN
- Opțiuni de alimentare flexibilă: alimentare direct la modul, prin intermediul unui modul de alimentare sau prin intermediul unei surse de alimentare a sistemului cu domeniu extins al tensiunii de intrare 85 V CA ... 264 V CA
- Adaptare simplă la sistemul de alimentare Pepperl+Fuchs cu ajutorul adaptorului pentru șină de alimentare
- Diagnostic confortabil cu modulul Fault Monitoring MINI Analog Pro sau cu modulul de alimentare și semnalizare a erorilor MACX Analog
Alimentare flexibilă
Conectorul de magistrală cu instalare pe șină DIN îți oferă trei posibilități pentru alimentarea dispozitivului:
1. Alimentarea directă la modul
- Fără alte accesorii
- Pentru până la 16*) module MINI Analog Pro
- Pentru până la 32*) de module MACX Analog
2. Alimentare prin intermediul unui modul de alimentare cu același contur
- Permite, de asemenea, alimentarea redundantă și monitorizarea alimentării
- Pentru până la 115*) module MINI Analog Pro
- Pentru până la 80*) de module MACX Analog
3. Alimentarea prin intermediul sursei de alimentare a sistemului
- Permite, de asemenea, alimentarea redundantă și monitorizarea alimentării
- Pentru până la 60*) de module MINI Analog Pro
- Pentru până la 10*) module MACX Analog
*) Numărul exact depinde de consumul de curent al tipului de modul respectiv. Poți găsi informații privind facturarea în manualul nostru de alimentare în zona de descărcare a articolelor.
Diagnostic confortabil cu raportarea comună a erorilor Fault Monitoring
Cu raportarea comună a erorilor Fault Monitoring, conectorul de magistrală cu instalare pe șină DIN îți oferă o soluție modulară pentru evaluarea rapidă a erorilor în aplicațiile cu mai multe canale. Cele două sisteme MINI Analog Pro și MACX sunt compatibile între ele. În funcție de tipul de modul, sunt semnalate următoarele erori:
• circuit deschis
• scurtcircuit
• defecțiune de alimentare
• depășirea sau scăderea sub intervalul de măsurare (numai pentru MINI Analog Pro)
• eroare de siguranță la modulul de alimentare (numai pentru MACX Analog)