Componente de sistem și accesorii pentru amplificatoare de izolare

Componente de sistem și accesorii pentru amplificatoare de izolare

Componentele de sistem și accesoriile transformă două game de produse într-un singur sistem. Poți utiliza, de exemplu, conectorul de magistrală modular cu instalare pe șină DIN ca o soluție de sistem flexibilă pentru distribuția energiei. Conectorul de magistrală cu instalare pe șină DIN facilitează instalarea, o extindere a sistemului sau înlocuirea modulelor, chiar și în timpul funcționării. Alte accesorii, cum ar fi adaptoarele de programare și blocurile terminale de trecere, completează portofoliul.

Avantaje

  • Distribuție simplă a energiei, extinderea sistemului sau înlocuirea modulelor, chiar și în timpul funcționării, cu ajutorul conectorului de magistrală cu instalare pe șină DIN
  • Opțiuni de alimentare flexibilă: alimentare direct la modul, prin intermediul unui modul de alimentare sau prin intermediul unei surse de alimentare a sistemului cu domeniu extins al tensiunii de intrare 85 V CA ... 264 V CA
  • Adaptare simplă la sistemul de alimentare Pepperl+Fuchs cu ajutorul adaptorului pentru șină de alimentare
  • Diagnostic confortabil cu modulul Fault Monitoring MINI Analog Pro sau cu modulul de alimentare și semnalizare a erorilor MACX Analog
Reprezentarea grafică a conceptului de alimentare pentru amplificatoare de izolare și traductoare de măsură MINI Analog Pro

Alimentare flexibilă

Conectorul de magistrală cu instalare pe șină DIN îți oferă trei posibilități pentru alimentarea dispozitivului:

1. Alimentarea directă la modul

  • Fără alte accesorii
  • Pentru până la 16*) module MINI Analog Pro
  • Pentru până la 32*) de module MACX Analog

2. Alimentare prin intermediul unui modul de alimentare cu același contur

  • Permite, de asemenea, alimentarea redundantă și monitorizarea alimentării
  • Pentru până la 115*) module MINI Analog Pro
  • Pentru până la 80*) de module MACX Analog

3. Alimentarea prin intermediul sursei de alimentare a sistemului

  • Permite, de asemenea, alimentarea redundantă și monitorizarea alimentării
  • Pentru până la 60*) de module MINI Analog Pro
  • Pentru până la 10*) module MACX Analog

*) Numărul exact depinde de consumul de curent al tipului de modul respectiv. Poți găsi informații privind facturarea în manualul nostru de alimentare în zona de descărcare a articolelor.

Reprezentarea grafică a raportării comune a erorilor Fault Monitoring cu ajutorul amplificatoarelor de izolare și al traductoarelor de măsură MINI Analog Pro

Diagnostic confortabil cu raportarea comună a erorilor Fault Monitoring

Cu raportarea comună a erorilor Fault Monitoring, conectorul de magistrală cu instalare pe șină DIN îți oferă o soluție modulară pentru evaluarea rapidă a erorilor în aplicațiile cu mai multe canale. Cele două sisteme MINI Analog Pro și MACX sunt compatibile între ele. În funcție de tipul de modul, sunt semnalate următoarele erori:
• circuit deschis
• scurtcircuit
• defecțiune de alimentare
• depășirea sau scăderea sub intervalul de măsurare (numai pentru MINI Analog Pro)
• eroare de siguranță la modulul de alimentare (numai pentru MACX Analog)

Document în format electronic
Procesarea semnalelor și protecția împotriva exploziilor

Procesarea, transmiterea și vizualizarea semnalelor fără interferențe și în condiții de siguranță prin separare galvanică în 3 căi: portofoliul nostru de produse pentru procesarea semnalelor și protecția împotriva exploziilor acoperă toate sarcinile de transmitere a semnalelor fără interferențe și în condiții de siguranță, cum ar fi amplificatoarele de izolare NAMUR, amplificatoarele de izolare bipolare, traductoarele de temperatură, izolatoarele de alimentare etc.

Deschide documentul în format electronic
Coperta broșurii „Procesarea semnalelor și protecția împotriva exploziilor”