Comunicare sigură în clădirile funcționale

Pentru automatizarea și digitalizarea clădirilor funcționale este esențială interconectarea eficientă a tuturor dispozitivelor. Portofoliul cuprinzător COMPLETE line pentru tehnologia de comunicare permite automatizarea inteligentă a clădirilor.

Imagine interactivă: Construirea unei infrastructuri de comunicații securizate în clădirile funcționale
Comunicație sigură
Routerele noastre industriale conectează eficient diferite rețele prin cablu (router LAN și router NAT) sau prin rețeaua de telefonie mobilă (3G/UMTS/4G/router LTE) pentru întreținerea de la distanță și protecția rețelei locale.
Află mai multe
Comunicație sigură
Comunicație prin cablu
Cu ajutorul prelungitoarelor Ethernet poți conecta rețelele Ethernet pe distanțe mari într-un mod economic. Aici sunt posibile aplicații Gigabit și raze de acțiune de până la 20 km.
Află mai multe
Comunicație prin cablu
Comunicație fără fir
Routerele de rețea mobilă TC ROUTER de la Phoenix Contact permit conexiuni de date robuste prin intermediul rețelei de telefonie mobilă 4G. Astfel, acestea oferă o conexiune mobilă de bandă largă, pentru conectare locală în rețea, extrem de flexibilă, chiar și în situațiile în care o conexiune la internet prin cablu nu este disponibilă.
Află mai multe
Comunicație fără fir
Comunicație sigură
Routerele noastre industriale conectează eficient diferite rețele prin cablu (router LAN și router NAT) sau prin rețeaua de telefonie mobilă (3G/UMTS/4G/router LTE) pentru întreținerea de la distanță și protecția rețelei locale.
Află mai multe
Comunicație sigură
Operarea camerelor
Cu interfețele HMI și PC-urile noastre industriale (IPC), poți exploata și monitoriza în mod eficient condițiile din instalații. Beneficiezi de o scalabilitate maximă pentru conceptul de operare al soluției de automatizare.
Află mai multe
Operarea camerelor
Infrastructură OT Ethernet
Portofoliul nostru pentru Industrial Ethernet Switches include switch-uri cu management și fără management, cu certificare Gigabit, PoE conform IEC 61850 și pentru montarea pe șină DIN.
Află mai multe
Infrastructură OT Ethernet
Switch pentru comunicații
Portofoliul nostru pentru Industrial Ethernet Switches include switch-uri cu management și fără management, cu certificare Gigabit, PoE conform IEC 61850 și pentru montarea pe șină DIN.
Află mai multe
Switch pentru comunicații
Alimentare, protecție și monitorizare
Managementul clădirilor funcționale înseamnă alimentarea în mod eficient cu energie, protecție împotriva deteriorărilor și monitorizarea necesarului de energie. COMPLETE line îți oferă soluții sistemice pentru alimentarea, protecția și monitorizarea energiei în clădirile funcționale.
Află mai multe
Alimentare, protecție și monitorizare
Control și comutare
Managementul clădirilor funcționale înseamnă alimentarea în mod eficient cu energie, protecție împotriva deteriorărilor și monitorizarea necesarului de energie. COMPLETE line oferă cu ajutorul sistemului de management al clădirii Emalytics și al componentelor aferente o platformă pentru controlul și comutarea tuturor aplicațiilor.
Află mai multe
Control și comutare

Comunicații sigure în clădirile funcționale

Switch-urile și OT Ethernet integrează o varietate de dispozitive și sisteme în comunicare.

Fie că este prin cablu cu fibră de sticlă, Ethernet, conductori de cupru BUS, SPE, fără fir prin WLAN sau LTE/5G, COMPLETE line oferă o varietate de soluții pentru comunicațiile din clădiri.

Vezi ofertele de comunicații securizate cu standardul industrial mGuard.

Unitățile de operare a camerei oferă utilizatorilor informații la fața locului și posibilitatea de a seta individual o gamă largă de funcții ale camerei.

Sistem de management al clădirii Emalytics
Inteligență pentru clădiri – Pășim împreună în transformarea digitală

Sistemul de management al clădirilor Emalytics permite conectarea simplă a dispozitivelor sau a sistemelor cu interfață serială sau Ethernet. Elementul central al Emalytics este framework-ul IoT, în care datele din toate sistemele sunt normalizate într-un format unitar.

Sistem de management al clădirii Emalytics
Sistemul de management al clădirii Emalytics pe un smartphone