Software de programare PLC

Software de programare PLC

Profitaţi de software-ul nostru de programare PLC uşor de utilizat şi puternic pentru a vă organiza eficient procesele de automatizare. De la drivere OPC la platforme software flexibile pentru sarcini de inginerie complete – la noi veţi găsi soluţia ideală.Cu PLCnext Technology, vă oferim o platformă pregătită pentru viitor care permite o integrare perfectă şi flexibilitate maximă pentru a vă creşte productivitatea şi a reduce costurile de operare.

Go to Product Detail Page for item 1639782
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - Programming software
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - Programming software
1639782

The PLCnext Technology tool chain is required to develop real-time and non-real-time applications in C++ and C# for PLCnext controllers. The PLCnext CLI command line tool is a core component in the tool chain and can be used to create metadata, C++ header files, and PLCnext Engineer libraries, as well as for the build process. There is also an add-in for Eclipse® and an extension for Microsoft Visual Studio®. This extends the user interfaces of these development environments to support the development process for PLCnext Technology.

Go to Product Detail Page for item 2700442
SAFETYPROG PROFESSIONAL - Programming software
SAFETYPROG PROFESSIONAL - Programming software
2700442

Programming software for INTERBUS-Safety systems and PROFIsafe controllers from Phoenix Contact, with graphical user interface according to IEC 61131-3 in function block diagram (FBD), ladder diagram (LD), and structured text (ST).
All of the libraries from the corresponding PLCopen libraries (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF, and TwoHand_SF) can be used per project.

Ecran cu secțiune de software din PLCnext Engineer

Software de proiectare pentru automatizare industrială PLCnext Engineer

PLCnext Engineer combină programarea clasică a PLC-urilor, dezvoltarea modernă de software și funcțiile de asistență bazate pe inteligență artificială într-un mediu de dezvoltare deschis pentru automatizarea industrială. Astfel, puteți dezvolta, testa și optimiza soluțiile de automatizare într-un mod mai eficient, de la prima idee de proiect până la punerea în funcțiune. PLCnext Engineer reunește într-un singur program toate funcțiile esențiale pentru dezvoltarea aplicațiilor pe PLCnext Control:

• Programare în conformitate cu standardul IEC 61131-3
• Vizualizare
• Configurare
• Diagnostic

Datorită arhitecturii deschise a PLCnext Technology, programarea clasică a PLC-urilor, limbajele de programare de nivel înalt, dezvoltarea modernă de software și funcțiile bazate pe inteligență artificială pot fi combinate în mod flexibil. Astfel, experții în automatizare și IT lucrează în paralel la o aplicație, folosind instrumentele și limbajele de programare preferate. Astfel, se elimină restricțiile impuse de mediile de dezvoltare proprietare. Astfel, procesele de dezvoltare sunt simplificate, colaborarea între diferite discipline este îmbunătățită, iar timpul necesar pentru lansarea pe piață a noilor aplicații este redus.

Suportul oferit de IA pentru o inginerie mai eficientă

IA generativă integrată îi ajută pe dezvoltatori să rezolve sarcinile mai repede, să utilizeze cunoștințele mai eficient și să accelereze procesele de dezvoltare. Aceasta oferă informații relevante pentru context, sprijină crearea și optimizarea aplicațiilor și facilitează gestionarea codului de program, a configurațiilor și a documentației existente. Astfel, noile aplicații pot fi implementate mai rapid, iar soluțiile de automatizare existente pot fi extinse și optimizate în mod eficient.

În special în cazul aplicațiilor complexe, inteligența artificială contribuie la punerea la dispoziție mai rapidă a cunoștințelor existente privind proiectele și aplicațiile, la reducerea timpului necesar pentru familiarizare și la ușurarea sarcinilor echipelor de ingineri în activitatea zilnică. Utilizatorul păstrează controlul în orice moment: sugestiile sunt afișate în mod transparent, iar modificările sunt aplicate numai după confirmare. Astfel, echipele de ingineri câștigă mai mult timp pentru inovații, scurtează ciclurile de dezvoltare și accelerează implementarea noilor soluții de automatizare.

Biletul dvs. gratuit
Vizitați-ne la SPS 2026

Veniți să ne vizitați în perioada 24 – 26 noiembrie în hala 9, standul 310, și descoperiți cum ecosistemele deschise, inteligența artificială industrială și securitatea integrală asigură viabilitatea automatizării industriale.

Rezervați-vă biletul gratuit
Phoenix Contact la SPS

V-ar putea interesa și următoarele