Connect what matters
1.000 de aplicații inovatoare. Un partener care creează conexiuni
Acolo unde aplicațiile creează noi posibilități, este nevoie de conexiuni inovatoare. În calitate de partener de conectivitate, asigurăm transportul energiei, al semnalelor și al datelor către destinație în condiții de siguranță, eficiență și durabilitate. Astfel se creează sisteme specializate care accelerează procesele și facilitează inovarea. Fie că este vorba de automatizare, mobilitate, infrastructură sau soluții digitale: conectivitatea nu leagă orice de orice, ci ceea ce contează de ceea ce are un impact tangibil: Connect what matters.
1.000 kW pentru o alimentare independentă Conectivitatea noastră stabilizează fluxurile energetice ale infrastructurii critice – iar contactul se transformă în sănătate
Conexiunile conferă siguranță atunci când energia circulă în mod controlat, sistemele reacționează stabil, iar procesele critice rămân fiabile chiar și în condiții dificile. Astfel se creează senzația liniștitoare că energia electrică este disponibilă oricând este nevoie de ea. Operatorii aplicațiilor critice pot asigura performanța de siguranță prin infrastructuri robuste, sub forma unor sisteme de stocare a energiei în baterii, oriunde nu ne putem permite să renunțăm la ele: Connect what matters.
Economii de energie de până la 10 % pentru o mai mare siguranță în viitor Conectivitatea noastră stă la baza rețelelor de curent continuu eficiente din punct de vedere energetic – iar din contact se naște viitorul
Curentul continuu permite utilizarea energiei chiar acolo unde este produsă. Pierderile de conversie mai mici reduc costurile de exploatare și sporesc eficiența sistemului. Cu toate acestea, deconectarea sub sarcină poate genera un arc electric periculos, punând astfel în pericol atât persoanele, cât și instalațiile. Conectorii noștri pentru rețele de curent continuu permit conectarea în condiții de siguranță sub sarcină. Astfel, ele protejează personalul de exploatare, reduc timpii de nefuncționare și sporesc disponibilitatea sistemului. Connect what matters.
100 % fiabilitate, care unește oamenii Conectivitatea noastră asigură o alimentare fiabilă cu energie în fundal – iar contactul se transformă în apropiere
Conexiunile reunesc ceea ce trebuie să interacționeze – oameni, sisteme, aplicații și informații. Acestea depășesc distanțele, permit o comunicare eficientă în structuri complexe și creează, cu precizie, fiabilitate și performanță, baza pentru disponibilitate și încredere. Acolo unde serviciile digitale reunesc familiile, echipele și infrastructurile, conexiunea electrică dă naștere unei apropieri tangibile. Connect what matters.
500 kW, care pun oamenii în mișcare Conectivitatea noastră permite o alimentare rapidă cu energie – iar contactul se transformă în mobilitate
Mobilitatea electrică în viața de zi cu zi presupune o infrastructură de încărcare fiabilă – iar aceasta necesită o tehnologie de conectare performantă, pentru ca procesele de încărcare să se desfășoare rapid, confortabil și fără probleme. Soluțiile noastre de conectivitate pentru High Power Charging îndeplinesc exact aceste cerințe. Iar acolo unde energia ajunge în vehicul în condiții de siguranță și eficiență, contactul se transformă în mobilitate: pentru drumul care ne așteaptă. Connect what matters.
15 kWh pentru o siguranță de 100 % Conectivitatea noastră asigură alimentarea cu energie în propria locuință – iar contactul se transformă în încredere
O locuință oferă un sentiment de siguranță atunci când energia este disponibilă în orice moment, fără a depinde de surse externe. Pentru a asigura acest lucru, unitățile stocare uz casnic au nevoie de tehnologie de conectare care să transmită în siguranță puterea electrică, să permită un sistem de control inteligent și să mențină stabil fluxul de energie. Astfel, energia electrică produsă de tine îți oferă un sentiment plăcut: ori de câte ori este nevoie. Connect what matters.
Tehnologie de conectare a circuitului imprimat
Conexiuni care contează: cu blocurile terminal pentru circuit imprimat și conectorii pentru circuit imprimat, se pot crea interfețe fiabile pentru electronica viitorului. Portofoliul Phoenix Contact asigură conectarea semnalelor, datelor și puterii în mod sigur, eficient și adaptat aplicației – de la tehnologia compactă pentru conectarea dispozitivelor până la transportul de curent de mare putere. Astfel se creează conexiunea potrivită pentru ceea ce contează cu adevărat: aplicația ta.
Conectori și distribuitoare
Fie că este vorba de aplicații de teren, de echipamente sau de infrastructură: gama vastă de conectori de la Phoenix Contact oferă soluții fiabile pentru aplicații industriale și semi-industriale – de la conectorul circular la conectorii pentru date, stocarea energiei și conectorii fotovoltaici, până la conectori industriali de mare capacitate. Distribuitoarele suplimentare, adaptoarele, precum și cablurile și firele liber configurabile și prefabricate asigură soluții de conectare complete exact acolo unde este nevoie de ele.
Conectori pentru mobilitate electrică
Pentru o infrastructură de încărcare performantă și fiabilă este nevoie de tehnologie de conectare care să transmită în siguranță curenți de mare intensitate și să răspundă cerințelor mobilității electrice moderne. Prin CHARX connect, Phoenix Contact oferă o gamă completă de cabluri de încărcare pentru curent continuu și curent alternativ, prize de încărcare, precum și prize de încărcare pentru infrastructură, destinate utilizării flexibile în aplicații de încărcare private, comerciale și publice. Astfel se creează interfețe robuste și adaptate cerințelor viitorului pentru încărcarea vehiculelor electrice – eficiente, sigure și adaptate nevoilor utilizatorilor.