Soluții de produse pentru unități de stocare pentru uz casnic Combinarea unei instalații solare cu o unitate de stocare pentru uz casnic maximizează consumul propriu de energie electrică generată în clădirile rezidențiale.

Casă unifamilială cu sistem de stocare a bateriei montat în garaj

Sistem fotovoltaic pe acoperiș, sistem de stocare a bateriei în subsol: în gospodăriile private, unitățile de stocare pentru uz casnic sunt adesea utilizate în combinație cu o instalație solară. În plus față de invertor și de cutia de joncțiune pentru string-uri (GAK), acest sistem eficient include și unitatea de stocare pentru uz casnic, formată dintr-un sistem de management al bateriilor (BMS) și module de baterii. Phoenix Contact oferă soluțiile adecvate pentru toate aceste domenii de utilizare.

Portofoliul nostru de soluții pentru unitățile de stocare pentru uz casnic


Imagine interactivă: reprezentarea portofoliului pentru sisteme de stocare pentru uz casnic
Cutii de joncțiune pentru string-uri destinate sistemelor fotovoltaice
Pentru a instala sistemele fotovoltaice în siguranță și pentru a le proteja împotriva loviturilor de trăsnet și a descărcărilor, Phoenix Contact oferă o varietate de cutii de joncțiune pentru string-uri diferite. Cu ajutorul acestor cutii de joncțiune pentru string-uri, inducerea unei descărcări este direcționată direct spre potențialul de împământare, astfel încât sistemul tău fotovoltaic continuă să funcționeze. Cutiile preasamblate sunt disponibile în diverse configurații și sunt compatibile cu mulți producători de invertoare.
Către produse
Tehnologie de conectare pentru invertoare
Conectează-ți instalația solară instalată și unitatea de stocare a energiei aferentă la invertor astfel încât acestea să fie protejate împotriva inversării polarității. În plus față de tehnologia de conectare internă a circuitului imprimat, Phoenix Contact oferă, de asemenea, conectori pentru conectarea la sistemul fotovoltaic și la unitatea de stocare pentru uz casnic. Portofoliul nostru include, de asemenea, conectori de curent alternativ cu 3 și 5 poli, precum și tehnologie de conectare pentru date și semnale. De asemenea, sunt disponibili conectori hibrizi cu un grad ridicat de protecție.
Către produse
Carcasă universală pentru sisteme integrate
Pentru operarea și monitorizarea sistemului de stocare a energiei în propria gospodărie, Phoenix Contact oferă carcasa universală din seria UCS ca soluție ideală pentru sistemele integrate. Carcasele au gradul de protecție IP40 și protejează în mod eficient circuitele imprimate în factorul de formă standard împotriva influențelor externe. Datorită gamei cuprinzătoare de accesorii, individualizarea este, de asemenea, posibilă spre beneficiul tău, de exemplu cu panouri laterale detașabile.
Către produse
Tehnologie de conectare pentru sistemele de stocare pentru uz casnic
De la tehnologia de conectare a circuitului imprimat acționat cu pârghie la conexiunea de putere protejată împotriva inversării polarității: Phoenix Contact oferă un portofoliu cuprinzător de tehnologie de conectare pentru sistemele de stocare care conectează în mod sigur și eficient modulele de baterii ale unității de stocare pentru uz casnic și sistemul de control pentru generarea energiei. Designul cu economie de spațiu permite o operare convenabilă chiar și în condiții de instalare restrânse.
Către produse
Portofoliu de produse pentru cutii de joncțiune pentru string-uri în sistemul de stocare pentru uz casnic

Cutii de joncțiune pentru string-uri destinate sistemelor fotovoltaice

Soluții robuste de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și a descărcărilor

Portofoliu de produse pentru tehnologia de conectare în invertoare

Tehnologie de conectare pentru invertoare

Conversie eficientă din curent continuu în curent alternativ

Portofoliu de produse cu carcase universale din seria UCS

Carcasă universală pentru sisteme integrate

Protecție optimă pentru componentele electronice împotriva influențelor externe

Produse de top pentru unitățile de stocare pentru uz casnic


Cu o unitate de stocare pentru uz casnic, o mare parte din electricitatea generată de energia solară poate fi utilizată de utilizator. Astfel, se protejează și mediul și portofelul.

Dr. Rüdiger Meyer, Expert în aplicații pentru sisteme de stocare a energiei

Independență energetică pentru casa ta

În cazul unei locuințe cu un sistem fotovoltaic instalat, este deosebit de economic să stochezi energia solară în propriul sistem de stocare a bateriei, în loc să vinzi energia solară la preț redus furnizorului local de energie. Energia electrică este solicitată în funcție de necesități, iar energia electrică produsă de sistemul fotovoltaic este utilizată în propria gospodărie, de exemplu pentru a alimenta pompa de căldură sau pentru a încărca autovehiculul electric. Energia electrică generată de sistemul fotovoltaic reduce cantitatea de energie achiziționată de la furnizorul de energie și sporește independența față de rețeaua electrică. În plus, penele de curent pot fi acoperite cu ajutorul unității de stocare a energiei.

Întrebări frecvente: unități de stocare pentru uz casnic


Unități de stocare pentru uz casnic
Unitate de stocare pentru uz casnic într-o clădire rezidențială
Panouri solare pe acoperișul casei
Unități de stocare pentru uz casnic

O unitate de stocare pentru uz casnic este un sistem de stocare a energiei care stochează surplusul de energie, de obicei din surse regenerabile, cum ar fi energia solară. Această energie poate fi utilizată atunci când este necesar, de exemplu în timpul nopții sau intemperiilor. Sistemul de stocare este format, de obicei, din baterii care stochează energia electrică în mod chimic. Capacitatea de stocare se încadrează în segmentul de 10 kWh.

Unitate de stocare pentru uz casnic într-o clădire rezidențială

Există diferite tehnologii pentru unitățile de stocare pentru uz casnic, inclusiv:
• Sisteme cuplate la curent alternativ: aceste sisteme sunt conectate la rețeaua casnică prin curent alternativ (CA) și pot fi instalate independent de sistemul solar.
• Sisteme cuplate la curent continuu: aceste sisteme sunt conectate direct la curentul continuu (CC) al sistemului solar și oferă o transmitere mai eficientă a energiei.
• Sisteme hibride: acestea combină atât cuplarea la curentul alternativ, cât și la curentul continuu și oferă flexibilitate și eficiență.

Panouri solare pe acoperișul casei

Unitățile de stocare pentru uz casnic oferă mai multe avantaje, printre care:
• Independența energetică: acestea fac posibilă utilizarea unei cantități mai mari de energie autogenerată și o dependență mai mică de rețeaua electrică publică.
• Costuri reduse: utilizarea energiei stocate poate reduce costurile energetice, în special în perioadele cu prețuri energetice mari.
• Protecția mediului: acestea promovează utilizarea energiilor regenerabile și reduc emisiile de CO2.

Contact

Expert în aplicații Rüdiger Meyer
Dr. Rüdiger Meyer
Expert în aplicații pentru sisteme de stocare a energiei
Te putem sprijini la alegerea componentelor adecvate.