RSC 5-F - Złącze na końcówki oczkowe
3058156

Złącze przelotowe z przyłączem sworzniowym, średnica: 0,1 - 10 mm2, AWG: 26 - 8, szerokość 13 mm, kolor: szary

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Wielkopowierzchniowe, przelotowe opisy zewnętrzne i środkowe
Montaż na normatywnych szynach nośnych albo bezpośrednio w skrzynce łączeniowej
Kompaktowy zacisk śrubowy końcówek pierścieniowych i rozwidlonych końcówek kablowych
Profil pokrywy, zatrzaskiwany bezpośrednio na złączach zabezpiecza przed dotykiem
Mocowanie nakrętek i belek prądowych w obudowie izolacyjnej zapobiega ich utracie
Mostek łączeniowy z jarzmem izolacyjnym zezwala na przełączne połączenia poprzeczne, gdzie śruba mostka pełni funkcję przewodzącego elementu łączeniowego
Szyb mostkowy do rozdziału potencjałów z użyciem standardowych mostków śrubowych