Strona startowa
Produkty
FB 10-13 - Mostek stały
FB 10-13
-
Mostek stały
3059126
Mostek stały, raster: 13 mm, liczba biegunów: 10, kolor: srebrny
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Mostek przykręcany
Liczba biegunów
10
Raster
13 mm
Wymiary
Raster
13 mm
Dane materiału
Kolor
srebrny
Materiał
Miedź
Powłoka
ocynowana
Montaż
Sposób montażu
Montaż na śruby
Dane handlowe
Numer artykułu
3059126
Jednostka opakowania
10 Szt.
Minimalne zamówienie
10 Szt.
Klucz sprzedaży
BE1Z2X
Klucz produktu
BE1Z2X
GTIN
4046356500401
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
24,63 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
23,19 g
Numer taryfy celnej
85369095
Kraj pochodzenia
IN
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Akcesoria
CUTFOX FB
-
Narzędzia tnące
1205985
Pomoc dot. produktu