ZBF 13 CUS
-
Taśma oznaczników ponacinana, płaska
0829134
Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 13 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5, wysokość pola tekstowego: 5,2 mm, szerokość pola tekstowego: 13 mm
Szczegóły produktu
Korzyści
System taśm oznaczników ZBF z płaskim rowkiem na tabliczkę oferuje oznaczenia do zacisków rzędowych i modułów elektronicznych
Po uzgodnieniu możliwe są inne rozmiary rastrów
Serwis opisywania: PhoenixContact opisuje wszystkie oznaczniki na taśmach nacinanych indywidualnie według instrukcji klienta
Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.