Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE1-63061_M1Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 32 A | 0,2 - 4 |
LR
ID dopuszczenia: LR24100022TAZatwierdzenie znaku VDE
ID dopuszczenia: 40013658Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 32 A | 0,2 - 4 |
DNV
ID dopuszczenia: TAE00001S9ATEX
ID dopuszczenia: KEMA04ATEX2048UNapięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Tylko linki | 690 V | 30 A | 0,14 - 4 | |
Tylko druty | 690 V | 38 A | 0,14 - 6 |
cUL Recognized
ID dopuszczenia: E192998Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 |
IECEx
ID dopuszczenia: IECEx KEM 06.0027UNapięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Tylko linki | 690 V | 30 A | 0,14 - 4 | |
Tylko druty | 690 V | 38 A | 0,14 - 6 |
UL Recognized
ID dopuszczenia: E192998Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 |