UT 4-QUATTRO-MTL - Złącze z odłącznikiem nożowym
1051570

Złącze z odłącznikiem nożowym, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 20 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie
Zwarta konstrukcja i wysoka obciążalność prądowa rzędu 20 A