Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

QTC 2,5-HEDI - Złączka z odłącznikiem dźwigniowym
3206678

Złączka z odłącznikiem dźwigniowym, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 20 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny/pomarańczowy

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Kontrukcja zgodna z funkcją
Ciągły opis zacisków
Oszczędność czasu przy budowie przyłączy potencjałów
Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie