Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

PTU 6-T-P - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych
3209530

Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, ze śrubami z gniazdami pomiarowymi do mocowania wtyków pomiarowych, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 6 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 10 mm2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Oprócz możliwości kontroli w podwójnym szybie funkcyjnym na wszystkich złączach dostępny jest dodatkowy odczep kontrolny
Kompaktowa budowa i połączenie czołowe umożliwiają okablowanie na minimalnej przestrzeni
Złącza typu push in oprócz cech systemowych systemu CLIPLINE complete charakteryzują się łatwym okablowaniem przewodów z końcówką rurkową lub przewodów sztywnych bez użycia narzędzi
Zaciski Push-in stosuje się po wewnętrznej stronie szafy sterowniczej, po stronie klienta końcowego stosuje się uniwersalne zaciski śrubowe