Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

SC 2,5/ 1-L - Gniazdo COMBI
3042188

Gniazdo COMBI, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,08 mm2 - 4 mm2, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Łączniki ST-COMBI do samodzielnego konfekcjonowania zapewniają rozwiązanie każdego zadania, które użytkownik jest w stanie zrealizować we własnym zakresie
Łącznik można łatwo złożyć na miejscu z jednobiegunowych, łączonych na zatrzask elementów, zgodnie z zastosowaniem
Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie