SPDB 2,5/ 9 - Wtyk
3040481

Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 9, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,08 mm2- 4 mm2, kolor: szary

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Wtyki z możliwością mostkowania, do zastosowania z gniazdem
Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie