ST 16-TWIN BU - Złączka przelotowa
3035331

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 76 A, ilość przyłączy: 3, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 16 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 25 mm2, rodzaj montażu: NS 35/15, NS 35/7,5, kolor: niebieski

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

W razie konieczności rozprowadzenia potencjałów przewodami o przekrojach 10 i 16 mm² trzyprzewodowe złącza sprężynowe ST ...-TWIN stanowią ergonomiczną alternatywę dla standardowych złączy przelotowych
Elastyczne możliwości mostkowania redukcyjnego w ramach systemu CLIPLINE complete opisane są w rozdziale „Akcesoria do systemu złączy szeregowych CLIPLINE complete“
Idealne jako rozdzielniki potencjałów w systemach instalacji pierścieniowych
Kombinacja ze złączami o przekroju nominalnym 2,5 albo 4mm² możliwa jest bez dodatkowych nakładów na okablowanie za pomocą mostka redukcyjnego RB ST ...(2,5/4)