ZBF 12 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska
0825018

Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 12 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5, wysokość pola tekstowego: 12,15 mm, szerokość pola tekstowego: 5,15 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

System taśm oznaczników ZBF z płaskim rowkiem na tabliczkę oferuje oznaczenia do zacisków rzędowych i modułów elektronicznych
Po uzgodnieniu możliwe są inne rozmiary rastrów
Serwis opisywania: PhoenixContact opisuje wszystkie oznaczniki na taśmach nacinanych indywidualnie według instrukcji klienta
Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.